|
REG48PUNL1LHU
Реле контроля температуры REG - 48 x 48 мм - 100..240VAC - 1 твердотельн реле
|
|
|
|
|
Завершение срока коммерциализации ЯНВ 06, 2016
|
|
Завершение стандартного сервиса ИЮН 22, 2022
|
|
|
Основные характеристики
Серия
|
Zelio Control
|
Тип продукта
|
Модульные реле измерения и управления
|
Тип релейной защиты
|
Реле контроля температуры
|
Специальная область применения продукта
|
Упаковка
ОВиК
Обогрев или охлаждение
Промышленные машины
|
Наименование релейной защиты
|
REG
|
Дополнительные характеристики
Внешний размер
|
1/16 DIN
48 x 48 мм
|
Тип подключения
|
Датчик температуры для Pt 100
Термопара для термопара J, K, R, B, S, T, E, N, PLII
Ток: 4...20 мА
Напряжение: 1...5 V
Ток: 0...20 mA
Напряжение: 0...0,1 В
Напряжение: 0...10 V
Напряжение: 0...5 V
Напряжение: 2...10 V
|
[Us] номинальное напряжение сети
|
100...240 В переменный ток
|
Пределы напряжения питания
|
85…264 миля
|
Точность измерения
|
0,3 % полной шкалы
|
Длительность выборки
|
200 ms
|
Количество выходов
|
1 полупроводниковых выхода выходы
|
Тип выхода
|
Полупроводниковых выхода 24 В Пост. ток 20 mA
|
Выход аварийной сигнализации
|
2 C/O
|
Потребляемая мощность, ВА
|
12 VA в 100...240 В переменный ток
|
Доступные функции
|
Автонастройка
Программа 16 шагов
Гистрезис вкл.-откл.
ПИД-регулятор
Плавный пуск
Размытая логика
Ручное управление
|
Маркировка
|
СЕ
|
Рабочее положение
|
Любое положение
|
Тип дисплея
|
7 сегментов LCD
|
Разряды дисплея
|
4
|
Функция сигнализации
|
Индикатор значения уставки (SV) светодиод Зеленый
Выход управления процессом 1 активен (C1) светодиод Красный
Выход аварийной сигнализации 1 активен (D01) светодиод Зеленый
Выход аварийной сигнализации 2 активен (D02) светодиод Зеленый
Выход управления процессом 2 активен (C2) светодиод Красный
Индикатор значения технологического параметра (PV) светодиод Красный
Значение технологического параметра ЖК дисплей
Значение уставки ЖК дисплей
|
Способ монтажа
|
Панель
|
Условия эксплуатации
Стандарты
|
EN 61326-1
CSA C22.2 № 24-93
EN 61010-1
|
Сертификаты
|
ГОСТ
cURus (873)
|
Температура окружающей среды при хранении
|
-20…60 °C
|
Рабочая температура окружающей среды
|
-10…50 °C
|
Относительная влажность
|
90 % без образования конденсата
|
Высота над уровнем моря
|
2000 м
|
Высота хранения
|
0…3000 m
|
Виброустойчивость
|
1 gn (частота= 10…70 дюйм) в соответствии с IEC 60068-2-6
|
Ударопрочность
|
5 gn в соответствии с IEC 60068-2-27
|
Степень защиты IP
|
IP66 в соответствии с IEC 60529 (лицевая панель)
IP20 (задний)
|
Степень защиты NEMA
|
NEMA 4X лицевая панель
|
Гарантия на оборудование
Гарантия
|
Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
|
|