|
RHN411M
Реле - Harmony RHN - мнгн срабат - 4 C/O - 220VAC 50 Hz - 5А
|
|
|
|
|
Завершение срока коммерциализации ДЕК 31, 2023
|
|
|
Завершение стандартного сервиса ДЕК 31, 2032
|
|
Основные характеристики
Серия
|
Реле Harmony
|
Тип продукта
|
Втычное реле
|
Краткое название устройства
|
RHN
|
Тип контактов
|
4 переключающ.
|
Работа контактов
|
Мгновенный
Стандарт
|
[Uc] напряжение цепи управления
|
220 В пер. ток 50 Гц
|
[Ithe] условный тепловой ток в закрытом корпус
|
5 A в <40 °C
|
Светодиодный индикатор состояния
|
Без
|
Тип управления
|
Ручное управление
|
Подавление помех катушкой
|
Без
|
Дополнительные характеристики
[Ui] номинальное напряжение изоляции
|
250 миля
|
Уровни тестирования
|
Уровень А групповая установка
|
Рабочее положение
|
Любое положение
|
Минимальная коммутационная способность
|
150 мВА в 10 мА
150 мВА, 1 миля
|
Время дребезга контакта
|
<= 10 мс
|
Максимальное падение напряжения
|
<100 миля для 3 А при 24 В
|
Среднее сопротивление
|
30 мОм в 20 °C
|
Средн. потребление в В·А
|
2,5 (удержание) в 20 °C
4,5 (бросок) в 20 °C
|
Пределы напряжения цепи управления
|
0,8...1,1 Uc в соответствии с IEC 60255
|
Порог напряжения отпускания
|
0,15...0,5 Uc
|
Cos phi
|
0,6 (бросок)
0,7 (удержание)
|
Механическая износостойкость
|
20000000 циклы
|
Максимальная частота коммутации
|
6 цикл/м
|
Время работы
|
2...15 мс между подачей напряжения на катушку и замыканием Н.О. к в 20 °C
1.2...12 мс между снятием напряжения с катушки и замыканием Н.З. ко в 20 °C
1...3 ms для подача/снятие напряжения
0.5...6 ms для снятие/подача напряжения
|
Общая ширина CAD
|
33 mm
|
Общая высота CAD
|
43 mm
|
Общая высота CAD
|
54 mm
|
Описание зажимов ISO n°1
|
(31-32-34)OC
(21-22-24)OC
(11-12-14)OC
(41-42-44)OC
(A1-A2)CO
|
Вес нетто
|
0,09 kg
|
Код совместимости
|
RHN
|
Условия эксплуатации
Стандарты
|
VDE 0435
NF C 45-250
BS 4794
IEC 60255
|
Сертификаты
|
ASE
BV
USSR
UR
CSA
EDF
|
Защитное исполнение
|
TC
|
Электрическая прочность изоляции
|
2500 миля
|
Температура окружающей среды
|
-5…40 °C в соответствии с IEC 60255
|
Температура окружающей среды при хранении
|
-40…70 °C
|
Виброустойчивость
|
6 gn (частота= 10…55 дюйм) в соответствии с IEC 60068-2-6
6 gn (частота= 10…55 дюйм) в соответствии с NF C 20-616
|
Ударопрочность
|
50 gn для 11 ms в соответствии с NF C 20-608
|
Тип упаковки
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
5,1 cm
|
Package 1 Width
|
5,3 cm
|
Package 1 Length
|
7,7 cm
|
Package 1 Weight
|
97 g
|
Экологичность предложения
Гарантия на оборудование
Гарантия
|
Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
|
|