|
RSL1AB4JD
Электромеханическое реле с тонким интерфейсом, 6 A, 1 CO, сдандартн., 12VDC
|
|
|
Основные характеристики
Серия
|
Электромеханическое реле Harmony
|
Название серии
|
Узкое промежуточное реле
|
Тип продукта
|
Втычное реле
|
Краткое название устройства
|
RSL
|
Тип контактов
|
1 переключающ.
|
Работа контактов
|
Стандарт
|
[Uc] напряжение цепи управления
|
12 В Постоянный ток
|
[Ithe] условный тепловой ток в закрытом корпус
|
6 A в -40…55 °C
|
Светодиодный индикатор состояния
|
Без
|
Тип управления
|
Без кнопки
|
Дополнительные характеристики
Форма вывода
|
Плоский (типа PCB)
|
Среднее сопротивление
|
848 Ом в 23 °C +/- 10 %
|
Пределы номинального рабочего напряжения
|
9...16.8 В Постоянный ток
|
[Ui] номинальное напряжение изоляции
|
250 миля в соответствии с IEC
277 миля в соответствии с cUL
|
[Up] номинальное импульсное выдерживаемое на
|
6 кВ в соответствии с IEC
|
Материал контактов
|
Серебряный сплав (AgSnO2)
|
[Ie] номинальный рабочий ток
|
6 A (AC-1/DC-1) в соответствии с IEC/UL
|
Минимальный коммутируемый ток
|
10 мА
|
Макс. коммутируемое напряжение
|
277 миля
|
Минимальное коммутируемое напряжение
|
12 миля
|
Макс. коммутационная способность
|
1500 VA
50 Вт
|
Минимальная коммутационная способность
|
120 мВт
|
Рабочая частота
|
<= 360 циклов/час под нагрузкой
<= 18000 циклов/час холостой ход
|
Механическая износостойкость
|
10000000 циклы
|
Электрическая износостойкость
|
60000 циклы, 6 A в 250 В, AC-1 переключение
|
Время работы
|
5 мс сброс
12 мс
|
Категория защиты
|
RT III
|
Уровни тестирования
|
Уровень А групповая установка
|
Рабочее положение
|
Любое положение
|
Ширина
|
5 mm
|
Высота
|
28 mm
|
Глубина
|
18,5 mm
|
Описание зажимов ISO n°1
|
(A1-A2)CO
(11-12-14)OC
|
Вес нетто
|
0,0054 kg
|
Ток нагрузки
|
6 A в 250 В Переменный ток 0,5 мм монтажное расстояние
|
Средн. потребление катушки в Вт
|
0,17 W
|
Порог напряжения отпускания
|
>= 0,05 Uc
|
Данные о безопасности и надежности
|
B10d = 60000
|
Способ монтажа
|
Socket or PCB
|
Комплектация изделия
|
Изделие в сборе
|
Условия эксплуатации
Электрическая прочность изоляции
|
1000 миля Переменный ток между контактами
4000 миля Переменный ток между катушкой и контактом
|
Стандарты
|
UL 508
МЭК 61810-1
CSA C22.2 № 14
|
Сертификаты
|
EAC
CSA
UL
|
Температура окружающей среды при хранении
|
-40…70 °C
|
Виброустойчивость
|
+/- 1 мм (частота= 10…55 дюйм) в соответствии с IEC 60068-2-6
|
Степень защиты IP
|
IP40 в соответствии с IEC 60529
|
Ударопрочность
|
5 gn (продолжительность = 11 ms) для неработающий в соответствии с IEC 60068-2-27
5 gn (продолжительность = 11 ms) для в рабочем режиме в соответствии с IEC 60068-2-27
|
Рабочая температура окружающей среды
|
-40…55 °C
|
Тип упаковки
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
0,500 cm
|
Package 1 Width
|
1,500 cm
|
Package 1 Length
|
2,800 cm
|
Package 1 Weight
|
5,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
0,700 cm
|
Package 2 Width
|
2,400 cm
|
Package 2 Length
|
30,500 cm
|
Package 2 Weight
|
68,000 g
|
Unit Type of Package 3
|
S01
|
Number of Units in Package 3
|
500
|
Package 3 Height
|
15,000 cm
|
Package 3 Width
|
15,000 cm
|
Package 3 Length
|
40,000 cm
|
Package 3 Weight
|
3,810 kg
|
Экологичность предложения
Статус устойчивого продукта
|
Грин Премиум продукция
|
Регламент REACh
|
Декларация REACh
|
Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACh
|
Да
|
Директива EC RoHS
|
Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS)
Декларация ЕС RoHS
|
Не содержит токсичных тяжелых металлов
|
Да
|
Не содержит ртути
|
Да
|
Регламент RoHS Китая
|
Декларация RoHS Китая
|
Информация об исключениях по регламенту RoHS
|
Да
|
Экологическая отчетнсть
|
Экологический профиль продукта
|
Профиль кругооборота
|
Информация о конце срока службы
|
WEEE
|
На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.
|
Нетоксичный
|
Да
|
Не содержит фенольных смол
|
Да
|
Гарантия на оборудование
Гарантия
|
Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
|
|