Device Composition
|
Ручка
Выключатель нагрузки
|
Mounting Support
|
Ручка: дверь
Выключатель: дверь
|
Mounting Method
|
Отверстие с 22,5 mm для ручка
|
Performance Level
|
Высокая эффективность
|
Number of Poles
|
3P
|
Contact Type and Composition
|
3 НО
|
[Ue] IEC Rated Operational Voltage
|
690 В Переменный ток 50/60 Гц
|
IEC Rated Operational Power in W
|
3 kW в 400...415 В (AC-3)
4 kW в 500 В (AC-3)
1,5 kW в 230...240 В (AC-3)
5,5 kW в 500 В (AC-23A)
5,5 kW в 690 В (AC-3)
7,5 kW в 690 В (AC-23A)
3 kW в 230...240 В (AC-23A)
4 kW в 400...415 В (AC-23A)
|
[Ie] Rated Operational Current
|
8,1 A AC-23 Ue: 400 В
|
[Ith] Conventional Free Air Thermal Current
|
12 A
|
[Ithe] Conventional Enclosed Thermal Current
|
10 A
|
Making Capacity ( I Rms)
|
120 A в 400 В AC-21A
120 A в 400 В AC-22A
120 A в 400 В AC-23A
|
Breaking Capacity
|
120 A в 400 В (AC-21A)
120 A в 400 В (AC-22A)
120 A в 400 В (AC-23A)
|
Rated Conditional Short Circuit Current
|
10 kA в 400 В - соответствующий предохранитель 12 A aM
10 kA в 400 В - соответствующий предохранитель 12 A GG
|
[Icm] Rated Short Circuit Making Capacity
|
1 kA в 400 В при Ipeak
|
[Icw] Rated Short Time Withstand Current
|
300 A в 400 В продолжительность: 1 с
|
[Uimp] Rated Impulse Withstand Voltage
|
8 кВ
|
Suitability for Isolation
|
Да
|
Network Type
|
Переменный ток
Постоянный ток
|
Intermittent Duty Class
|
30
|
Control Type
|
Поворотная рукоятка
|
Rotary Handle Mounting Style
|
Прямая
|
Handle Color
|
Черный
|
Handle Front Plate Color
|
Черный
|
Rotary Handle Padlocking
|
1 - 3 навесных замка 4…8 mm
|
Marking
|
0 - 1
|
Mechanical Durability
|
100000 циклы
|
Electrical Durability
|
100000 циклы AC-21
30000 циклы DC-1
30000 циклы DC-2
30000 циклы DC-3
30000 циклы DC-4
30000 циклы DC-5
|
IEC Terminal Connection
|
Силовая цепь: винтовой зажим кабель 10 mm² - жесткость кабеля: жесткий кабель
Силовая цепь: винтовой зажим кабель 6 mm² - жесткость кабеля: гибкий - С кабельным наконечником
|
Tightening Torque
|
Силовая цепь: 2,1 Н·м - винтовой зажим
|
Base Dimension
|
60 x 60 mm
|
Height
|
74 mm
|
Width
|
60 mm
|
Product Weight
|
0,215 kg
|