Position de l'appareillage dans l'installation
|
Départ
|
Fréquence du réseau
|
50/60 Hz
|
[Ue] tension assignée d'emploi
|
230…415 V CA 50/60 Hz
|
Technologie différentiel
|
Indépendant de la tension
|
[Ui] tension assignée d'isolement
|
500 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-1
|
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
|
6 kV se conformer à CEI 60947-2
|
Mode d'installation
|
Encliquetable
|
Support de montage
|
Rail DIN symétrique 35 mm
|
Connexion électrique sur disjoncteur
|
Par vis
|
Pas de 9 mm
|
7
|
Hauteur
|
95 mm
|
Largeur
|
117 mm
|
Profondeur
|
73 mm
|
Poids du produit
|
0,325 kg
|
Couleur
|
Blanc
|
Endurance mécanique
|
20000 cycle
|
Mode de raccordement
|
Borne du type à cage1…35 mm² souple
Borne du type à cage1…50 mm² rigide
|
Longueur de dénudage des fils
|
15 mm
|
Couple de serrage
|
3,5 N.m
|