|
|
|
A9N21118
Prodis DT40K- disjoncteur - 3P+N - 40A - courbe C - 4,5 kA
|
|
|
AUJOURD'HUI AVR. 26, 2024
|
|
Fin de commercialisation MARS 31, 2020
|
|
Fin des services standard DÉC. 31, 2021
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
ProDis
|
Gamme
|
Prodis
|
Nom du produit
|
DT40K
|
Type de produit ou équipement
|
Disjoncteur miniature
|
Nom de l'appareil
|
DT40K
|
Application
|
Distribution
|
Description des pôles
|
3P + N
|
Nombre de pôles protégés
|
3
|
Position du pôle neutre
|
Gauche
|
[In] courant assigné d'emploi
|
40 A
|
Type de réseau
|
CA
|
Type de déclencheur
|
Thermique-magnétique
|
Courbe de déclenchement
|
C
|
Pouvoir de coupure
|
4500 A Icn à 400 V CA 50 Hz se conformer à EN/CEI 60898-1
4,5 kA Icu à 400...415 V CA 50 Hz se conformer à CEI 60947-2
|
Aptitude au sectionnement
|
Oui
|
Labels qualité
|
NF
|
Complémentaires
Fréquence du réseau
|
50 Hz
|
[Ue] tension assignée d'emploi
|
230 V CA 50 Hz entre phase et neutre
400 V CA 50 Hz entre phases
|
Limite de déclenchement magnétique
|
5,,,10 x In
|
[Ics] pouvoir assigné de coupure de service
|
4500 A 100 % Icn à 400 V CA 50 Hz se conformer à EN/CEI 60898-1
3,375 kA 75 % Icu à 400...415 V CA 50 Hz se conformer à CEI 60947-2
|
Classe de limitation
|
3 se conformer à EN/CEI 60898-1
|
[Ui] tension assignée d'isolement
|
400 V CA 50 Hz
|
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
|
4 kV se conformer à CEI 60947-2
|
Coupure pleinement apparente
|
Oui
|
Type de commande
|
Par maneton
|
Indication de tension
|
Indication ON/OFF
|
Mode d'installation
|
Encliquetable
|
Support de montage
|
Rail DIN
|
Pas de 9 mm
|
6
|
Hauteur
|
81 mm
|
Largeur
|
54 mm
|
Profondeur
|
78 mm
|
Poids du produit
|
322 g
|
Couleur
|
Blanc
|
Endurance mécanique
|
20000 cycle
|
Durée de vie électrique
|
10000 cycle
|
Verrouillages optionnels
|
Dispositif de cadenassage
|
Mode de raccordement
|
Borne du type à cage en aval0,33…10 mm² souple
Borne du type à cage en aval0,75…16 mm² rigide
Borne du type à cage en amont0,33…10 mm² souple
Borne du type à cage en amont0,75…16 mm² rigide
|
Longueur de dénudage des fils
|
13 mm
|
Couple de serrage
|
2 N.m
|
Protection différentielle
|
Sans
|
Environnement
Normes
|
EN/CEI 60898-1
EN/CEI 60947-2
|
Degré de protection IP
|
IP20 conforming to CEI 60529
|
Degré de pollution
|
3 se conformer à CEI 60947-2
|
Tropicalisation
|
2 se conformer à CEI 60068-1
|
Humidité relative
|
95 % à 55 °C
|
Altitude de fonctionnement
|
2000 m
|
Température de l'air ambiant pour le fonctionnement
|
-25…70 °C
|
Température ambiante de stockage
|
-40…70 °C
|
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre
|
Produit Green Premium
|
Régulation REACh
|
Déclaration REACh
|
Directive RoHS UE
|
Conforme aux dérogations
|
Sans mercure
|
Oui
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
Profil environnemental
|
Profil environnemental du Produit
|
Profil de circularité
|
Pas d'opérations particulières de recyclage requises
|
DEEE
|
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
Présence d'halogènes
|
Produit sans halogènes
|
|
|