Fréquence du réseau
|
50 Hz
|
[Ue] tension assignée d'emploi
|
230 V CA 50 Hz entre phase et neutre
|
Limite de déclenchement magnétique
|
5,,,10 x In
|
[Ics] pouvoir assigné de coupure de service
|
7,5 kA 75 % Icn à 230 V CA 50 Hz se conformer à CEI 60947-2
6000 A 100 % Icn à 230 V CA 50 Hz se conformer à EN/CEI 60898-1
|
Classe de limitation
|
3 se conformer à EN/CEI 60898-1
|
[Ui] tension assignée d'isolement
|
400 V CA 50 Hz
|
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
|
4 kV se conformer à CEI 60947-2
|
Coupure pleinement apparente
|
Oui
|
Type de commande
|
Par maneton
|
Indication de tension
|
Indication ON/OFF
|
Mode d'installation
|
Encliquetable
|
Support de montage
|
Rail DIN
|
Pas de 9 mm
|
2
|
Hauteur
|
81 mm
|
Largeur
|
18 mm
|
Profondeur
|
78 mm
|
Poids du produit
|
115 g
|
Couleur
|
Blanc
|
Endurance mécanique
|
20000 cycle
|
Durée de vie électrique
|
20000 cycle
|
Verrouillages optionnels
|
Dispositif de cadenassage
|
Mode de raccordement
|
Borne du type à cage en aval0,33…10 mm² souple
Borne du type à cage en aval0,75…16 mm² rigide
Borne du type à cage en amont0,33…10 mm² souple
Borne du type à cage en amont0,75…16 mm² rigide
|
Longueur de dénudage des fils
|
13 mm
|
Couple de serrage
|
2 N.m
|
Protection différentielle
|
Bloc séparé
|