|
|
|
A9N21442
ProDis DT40 Vigi - disjoncteur différentiel 1P+N 6kA 10A 30 mA courbe C type AC
|
|
|
AUJOURD'HUI JUIN 29, 2022
|
|
Fin de commercialisation MARS 31, 2020
|
|
Fin des services standard DÉC. 31, 2021
|
|
|
Principales
Application du disjoncteur
|
Distribution
|
Gamme
|
Prodis
|
Type de produit ou équipement
|
Disjoncteur différentiel
|
Nom du produit
|
DT40 Vigi
|
Nom de l'appareil
|
DT40 Vigi
|
Description des pôles
|
1P + N
|
Position du pôle neutre
|
Gauche
|
Nombre de pôles protégés
|
1
|
In courant assigné d'emploi
|
10 A
|
Type de réseau
|
CA
|
Type de déclencheur
|
Thermique-magnétique
|
Courbe de déclenchement
|
C
|
Sensibilité du différentiel
|
30 mA
|
Temporisation
|
Instantané
|
Type
|
Type AC
|
Pouvoir de coupure
|
4500 A Icn à 230 V CA 50 Hz se conformer à EN 61009
6 kA Icu à 230 V CA 50 Hz se conformer à EN 60947-2
|
Aptitude au sectionnement
|
Oui
|
Complémentaires
Position de l'appareillage dans l'installation
|
Départ
|
Fréquence du réseau
|
50 Hz
|
[Ue] tension assignée d'emploi
|
230 V CA 50 Hz entre phase et neutre
|
Courant de pointe
|
250 A
|
Déclenchement magnétique
|
5,,,10 x In
|
Technologie de déclenchement sur courant résiduel
|
Indépendant de la tension
|
[Ics] pouvoir assigné de coupure de service
|
4,5 kA à 230 V CA 50 Hz se conformer à EN 60947-2
|
Classe de limitation
|
3 se conformer à EN 61009
|
[Ui] tension d'isolement
|
440 V CA se conformer à EN 61009
|
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
|
4 kV se conformer à EN 61009
|
Coupure pleinement apparente
|
Oui
|
Type de commande
|
Par maneton
|
Indication de tension
|
Indication ON/OFF
|
Support de montage
|
Rail DIN
|
Compatibilité des répartiteur, peigne, jeu de barres
|
En amont: ProDis
|
Pas de 9 mm
|
4
|
Hauteur
|
81 mm
|
Largeur
|
36 mm
|
Profondeur
|
71 mm
|
Poids du produit
|
210 g
|
Couleur
|
Blanc
|
Endurance mécanique
|
20000 cycle
|
Durée de vie électrique
|
20000 cycle se conformer à EN 61009
|
Mode de raccordement
|
Câble (en aval) 0,75…16 mm² rigide
Câble (en aval) 0,33…10 mm² souple
Câble (en amont) 0,75…16 mm² rigide
Câble (en amont) 0,33…10 mm² souple
|
Longueur de dénudage des fils
|
13 mm
|
Couple de serrage
|
2 N.m
|
Protection différentielle
|
Intégrée
|
Accessoires associés
|
Terminal simple
|
Environnement
Normes
|
EN 61009-2-1
EN 61009-1
EN 60947-2
|
Degré de protection IP
|
IP20 se conformer à CEI 60529
|
Degré de pollution
|
3 se conformer à EN 61009
|
Tropicalisation
|
2 se conformer à CEI 60068-1
|
Humidité relative
|
95 % à 55 °C
|
Altitude de fonctionnement
|
2000 m
|
Température de l'air ambiant en fonctionnement
|
-5…60 °C
|
Température ambiante de stockage
|
-40…60 °C
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nombre d'unité par paquet
|
1
|
Poids de l'emballage (Kg)
|
200,0 g
|
Hauteur de l'emballage 1
|
3,8 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
10,2 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
8,2 cm
|
Type d'emballage 2
|
P12
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
432
|
Poids de l'emballage 2
|
107,624 kg
|
Hauteur de l'emballage 2
|
50 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
120 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
80 cm
|
Type d'emballage 3
|
S03
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
54
|
Poids de l'emballage 3
|
11,233 kg
|
Hauteur de l'emballage 3
|
30 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
30 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
40 cm
|
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre
|
Produit Green Premium
|
Régulation REACh
|
Déclaration REACh
|
Directive RoHS UE
|
Conforme
Déclaration RoHS UE
|
Sans mercure
|
Oui
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Profil environnemental
|
Profil environnemental du Produit
|
DEEE
|
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
Présence d'halogènes
|
Produit avec composants plastiques sans halogènes
|
Garantie contractuelle
|
|