Gamme de produit
|
Acti 9
|
Type de produit ou équipement
|
Bloc additionnel de détection de défaut d'arc
|
Nom de l'appareil
|
ARC
|
Description des pôles
|
2P
|
Position du pôle neutre
|
Gauche
|
[In] courant assigné d'emploi
|
40 A
|
Type de réseau
|
CA
|
Fréquence du réseau
|
50 Hz
|
Enregistrement de données électriques
|
Date et heure
Indicateurs de maintenance
|
Accessoires associés
|
EcoStruxure Panel Server Advanced
EcoStruxure Panel Server Entry
EcoStruxure Panel Server Universal
|
Gestion d'événements
|
Surtension
Fuite à la terre
Surcharge
|
Type de mesure
|
Tension
Puissance active
Courant
Facteur de puissance
|
Précision
|
Tension: +/- 2 %
Courant: +/- 2 %
Puissance: +/- 5 %
|
[Ue] tension assignée d'emploi
|
230 V CA 50 Hz se conformer à CEI 62606
|
Pas de 9 mm
|
2
|
Position de l'appareillage dans l'installation
|
Départ
|
[Ui] tension assignée d'isolement
|
400 V CA 50 Hz
|
Réglage du seuil en tension
|
275 V for +/- 5 V
|
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
|
4 kV se conformer à CEI 62606
|
Indication de tension
|
Marche, arrêt, déclencheur sur défaut
DEL diagnostic de défaut d'arc
|
Mode d'installation
|
Encliquetable
|
Support de montage
|
Rail DIN
|
Connexion électrique sur disjoncteur
|
Par vis
|
Couleur
|
Blanc (RAL 9003)
|
Endurance mécanique
|
20000 cycle
|
Durée de vie électrique
|
10000 cycle 230 V CA se conformer à CEI 62606
|
Mode de raccordement
|
Borne du type à cage1…10 mm² souple
Borne du type à cage1…16 mm² rigide
|
Longueur de dénudage des fils
|
14 mm
|
Couple de serrage
|
2 N.m
|
Hauteur
|
91 mm
|
Largeur
|
54 mm
|
Profondeur
|
73 mm
|
Poids du produit
|
92 g
|