Schneider-Electric
 
BK500EI image- distributeur
BK500EI
"Back-UPS 500VA, 230V"
Statut commercial: 
Commercialisé
APC Brand
Informations techniques
Présentation
Lead time Généralement disponible en stock
Généralités
Équipement fournis CD avec logiciel
CD de documentation
1 Cordon d'alimentation détachable IEC
1 Cordon d'alimentation amovible IEC de 1,2 m
Câble téléphonique
Câble USB
Carte de garantie
Physique
Couleur Beige
Profondeur 28,4 cm
Hauteur 16,5 cm
Poids du produit 6,32 kg
Largeur 9,1 cm
Entrée
Fréquence réseau 47...63 Hz
50/60 Hz +/- 3 Hz #N/A
Plug standard IEC 60320 C14
Limites de la tension d'entrée 160...300 V réglable
180...266 V
Courant maximum actuel en entrée par phase 7 A
Courant commuté 7 A
Tension d'entrée 230 V
Sortie
Puissance nominale en W 300 W
Puissance configurable max. (Watts) 300 W
Fréquence de sortie (sync à secteur) 47...63 Hz synchronisation vers réseau
50/60 Hz +/- 1 Hz non synchro
Technologie Veille
Type de forme de l'onde Sinusoïde approchée
Nb of power socket outlets 3 IEC 60320 C13
1 IEC 60320 C13 surge
2 IEC Jumpers surge
Output voltage 230 V
Conformité
Certifications du produit C-Tick
CE
GOST
VDE
Normes EN 50091-1
EN 50091-2
Politique de protection des équipements À vie : 100 000 Euros
À vie : 50 000 £
Environnemental
Température de fonctionnement 0…40 °C
Humidité relative 0…95 %
Altitude de fonctionnement 0...10000 ft
Température ambiante de stockage -15…45 °C
Altitude de stockage 0,00…15240,00 m
Niveau acoustique 40 dBA
Dissipation thermique 24 Btu/h
Batteries & durée de fonctionnement
Type de batterie Batterie au plomb scellée
Batteries pré-installées 0
Créneau de batterie vide 0
Durée de recharge type 8 H
Quantité RBC™ 1
Valeur de l''électrolyte liquide 0
Communication et gestion
Emplacement disponible 0
Paneau de configuration Écran lumineux avec indicateurs de fonctionnement, mode batterie, batterie à remplacer et surcharge
Alarme audible Alarme lors du passage en mode batterie ; alarme de niveau minimal batterie distincte ; alarme continue en cas de surcharge
Parasurtenseur et filtrage
Taux d'énergie de surintensité 310 J
Filtrage Antiparasitage continu multipolaire : 5% de passage de transitoires (norme ieee) : zéro délai de réponse : conforme ul 1449
Protection des lignes de données Ligne de téléphone analogique pour téléphone/fax/modem/DSL (connecteur RJ45)
Emballage
Poids de l'emballage 1 7,05 kg
Hauteur de l'emballage 1 17,8 cm
Largeur de l'emballage 1 24,1 cm
Longueur de l'emballage 1 36,8 cm
SCC14 10731304016356
Nb produits dans l'emballage 2 1
Nb produits dans l'emballage 3 48
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
print Déclaration RoHS UE
Sans mercure Oui
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Optimisation de l'efficacité énergétique Produit économe en énergie
Garantie contractuelle
Garantie 2 ans, réparation ou remplacement