Schneider-Electric
 
ENN05004 image- distributeur
ENN05004
Mureva Box, boite de dérivation IP55 + embouts 80x80x45, gris
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Mureva BOX
Type de produit Boîtier de distribution
Quantité par emballage 5 pièces
Complémentaires
Montage En saillie
Entrée de câble Passe-câbles
Mode de fixation À clipser: couvercle
Dimensions intérieures 80 x 80 x 45 mm
Nombre d'entrées de câble 7 (diamètre : 20 mm
Matière ABS (acrylonitrile butadiène styrène): corps
Polypropylène: couvercle
SBS (styrène butadiène styrène): passe-câble
Classe d'isolation électrique Classe II se conformer à CEI 536
Hauteur 51 mm
Largeur 98 mm
Profondeur 98 mm
Poids du produit 0,08 kg
Environnement
Température de fonctionnement -25…40 °C
Classe IK IP55 se conformer à CEI 60529
Classe IK IK07 conforming to EN 50102
Température du fil incandescent 650 °C
Normes EN 60670
CE
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité Pas d'opérations particulières de recyclage requises