|
|
|
GV2DP116F7
TeSys GV2DP - démarreur moteur combiné - direct - 9..14A - 110Vca
|
|
|
AUJOURD'HUI AVR. 23, 2024
|
|
Fin de commercialisation JUIL. 01, 2020
|
|
Fin des services standard JANV. 08, 2021
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
TeSys Deca
|
Nom de l'appareil
|
GV2DP
|
Type de produit ou équipement
|
Démarreur moteur
|
Type de démarreur moteur
|
Non réversible
|
Type de coordination
|
Type 2
|
Description des pôles
|
3P
|
Catégorie d'emploi
|
AC-3
|
Puissance moteur kW
|
5,5 kW à 400/415 V CA 50/60 Hz
5,5 kW à 440 V CA 50/60 Hz
7,5 kW à 440 V CA 50/60 Hz
9 kW à 500 V CA 50/60 Hz
7,5 kW à 500 V CA 50/60 Hz
|
Courant de déclenchement magnétique
|
170 A
|
Complémentaires
Composition de l'appareil
|
1 disjoncteur moteur type GV2P
1 bloc d'assemblage GV2AF3
1 3-contacteur unipolaire
|
Zone de réglage de protection thermique
|
9…14 A
|
Pouvoir assigné de coupure
|
Iq 130 kA à 400/415 V se conformer à CEI 60947-4-1
Iq 50 kA à 440 V se conformer à CEI 60947-4-1
Iq 42 kA à 500 V se conformer à CEI 60947-4-1
|
Poids du produit
|
0,741 kg
|
Hauteur
|
186,8 mm
|
Largeur
|
45 mm
|
Profondeur
|
111,9 mm
|
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre
|
Produit Green Premium
|
Directive RoHS UE
|
Conforme
Déclaration RoHS UE
|
Sans mercure
|
Oui
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
DEEE
|
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
|
|