Schneider-Electric
 
ISM20808 image- distributeur
ISM20808
OptiLine 45 - socle de colonne mobile Ø317mm
Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Système d’installation de câblage Pôle
Fonction produit Novateur
Complémentaires
Type de pôle À une face
À deux faces
Couleur Gris (RAL 9007)
Quantité du lot Lot de 1
Finition de surface Anodisé
Laqué
Mode de fixation du pôle Installation mobile
Mode de fixation Installation mobile
Matière Fonte moulée peint
Hauteur 29 mm
Diamètre 317 mm
Segment de marché Petit commerce
Résidentiel
Environnement
Température de fonctionnement -25…60 °C
Degré de protection IP IP30
Emballage
Poids de l'emballage 1 11,400 kg
Hauteur de l'emballage 1 29,000 mm
Largeur de l'emballage 1 317,000 mm
Longueur de l'emballage 1 317,000 mm
Durabilité de l'offre
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois