|
|
|
LX1D8S7
TeSys LX1-D - bobine - 500Vca 50/60Hz
|
|
|
AUJOURD'HUI AVR. 25, 2024
|
|
Fin de commercialisation JANV. 01, 2021
|
|
|
|
|
Principales
Gamme
|
TeSys
|
Type de produit ou équipement
|
Bobine de contacteur
|
Compatibilité de gamme
|
TeSys TeSys D LC1D contacteur
|
Type de circuit de commande
|
CA
|
Type de bobine
|
50/60 Hz CA
|
Tension du circuit de commande [Uc]
|
500 V CA 50/60 Hz
|
Complémentaires
Plage de tension du circuit de commande
|
0,8…1,15 Uc (at <55 °C)
|
Résistance moyenne
|
32249 Ohm à 20 °C
|
Puissance d'appel en VA
|
280…350 VA cos phi 0,9 3P ou 4P (à 20 °C)
|
Consommation moyenne au maintien en VA
|
2…18 VA 50/60 Hz cos phi 0,9 3P ou 4P (à 20 °C)
|
Endurance mécanique
|
10000000 cycle
|
Mode de raccordement
|
Télécommande : connecteur 1 câble(s) 1…4 mm²souple avec extrémité de câble
Télécommande : connecteur 1 câble(s) 1…4 mm²souple sans extrémité de câble
Télécommande : connecteur 1 câble(s) 1…4 mm²rigide sans extrémité de câble
Télécommande : connecteur 2 câble(s) 1…2,5 mm²souple avec extrémité de câble
Télécommande : connecteur 2 câble(s) 1…4 mm²souple sans extrémité de câble
|
Couple de serrage
|
Télécommande: 1,2 N.m - sur connecteur
|
Poids du produit
|
0,26 kg
|
Environnement
Température de l'air ambiant en fonctionnement
|
20 °C
|
|
|