|
|
|
LX9FK932
TeSys F - bobine LX9-F - 220Vcc
|
|
|
AUJOURD'HUI SEPT. 19, 2024
|
|
Fin de commercialisation JUIL. 01, 2020
|
|
Fin des services standard AVR. 09, 2021
|
|
|
Principales
Gamme
|
TeSys
|
Type de produit ou équipement
|
Bobine de contacteur spécifique
|
Nom de l'appareil
|
LX9FK
|
Compatibilité de gamme
|
TeSys TeSys F LC1F contacteur
TeSys TeSys F DR2S résistance
|
Produits compatibles
|
DR2SC
LC1F500
|
Type de circuit de commande
|
CA à 40...400 Hz basse consommation
Cc basse consommation
|
[Uc] tension circuit de commande
|
220 V CC
220 V CA
|
Inductance de circuit fermé
|
5,1 H
|
Temps de fonctionnement
|
60 ms ouverture
20 ms fermeture
|
Durée de vie mécanique
|
10 Mcycles
|
Vitesse de commande maxi
|
3600 cyc/h à <70 °C
|
Complémentaires
Technologie bobine
|
Sans module d'antiparasitage intégré
|
Plage de tension du circuit de commande
|
Opérationnel: 0,85…1,1 Uc (à 55 °C)
Perte de niveau: 0,3 à 0,5 Uc (à 55 °C)
|
Puissance d'appel en W
|
470 W (à 20 °C)
|
Consommation moyenne au maintien en W
|
29 W à 20 °C
|
Dissipation thermique
|
15…18,3 W
|
Environnement
Température de l'air ambiant en fonctionnement
|
-5…55 °C
|
Poids du produit
|
1,08 kg
|
Durabilité de l'offre
|
|