Schneider-Electric
 
MUR36133 image- distributeur
MUR36133
Mureva Styl - Prise de courant 2P+T - composable -IP55-IK08 - connex auto - gris
Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produits Mureva Styl
Fonction produit Prise électrique
Présentation du produit Mécanisme
Configuration des pôles de la prise 2P+T avec obturateurs
Description standard de la prise Avec contact de terre
Standard de prise Français
Couleur Gris (RAL 7016)
Complémentaires
Montage de l'appareil Encastré
Saillie
Courant assigné d'emploi 16 A
Nombre de prises d'alimentation 1
[Ue] tension assignée d'emploi 250 V CA
Conditions d’utilisation Intérieur/extérieur
Matière Laiton
Polypropylène
Plastique
Mode de fixation Par vis
Capacité de serrage des bornes De 1 à 2,5 mm² pour rigide câble(s)
De 1 à 2,5 mm² pour multibrins câble(s)
De 1 à 2,5 mm² pour souple câble(s)
Longueur de dénudage des fils 13 mm
Hauteur 71 mm
Largeur 71 mm
Profondeur 47 mm
Environnement
Labels qualité NF
Degré de protection IP IP55
Tenue aux choc IK IK08
Tenue à la flamme Auto-extinguible 650 °C se conformer à CEI 60695-2-1
Température de fonctionnement -5…40 °C
Température ambiante de stockage -25…55 °C
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Poids de l'emballage 1 62 g
Hauteur de l'emballage 1 4,5 cm
Largeur de l'emballage 1 7,1 cm
Longueur de l'emballage 1 7,1 cm
Type d'emballage 2 BB1
Nb produits dans l'emballage 2 10
Poids de l'emballage 2 723 g
Hauteur de l'emballage 2 17 cm
Largeur de l'emballage 2 9 cm
Longueur de l'emballage 2 40 cm
Type d'emballage 3 S04
Nb produits dans l'emballage 3 60
Poids de l'emballage 3 5,114 kg
Hauteur de l'emballage 3 30 cm
Largeur de l'emballage 3 40 cm
Longueur de l'emballage 3 60 cm
Durabilité de l'offre
Directive RoHS UE Conforme
print Déclaration RoHS UE
Sans mercure Oui
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois