Matière
|
Polyamide 6 avec 30 % de fibre de verre
|
Couleur
|
Gris (RAL 7035)
|
Mode de fixation
|
Vissé - de l'extérieur emplacement
|
Charge permanente admissible
|
100 kg position horizontale
200 kg position verticale
|
Hauteur
|
308 mm
430 mm
530 mm
647 mm
747 mm
847 mm
1056 mm
|
Largeur
|
255 mm
330 mm
430 mm
436 mm
536 mm
636 mm
852 mm
|