Schneider-Electric
 
NSYS3D6425 image- distributeur
NSYS3D6425
Spacial S3D - H600xL400xP250 - porte pleine
Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Spacial
Nom du produit Spacial S3D
Application Polyvalent
Category Enveloppe compact
Hauteur nominale de l'enveloppe 600 mm
Largeur nominale de l'enveloppe 400 mm
Profondeur nominale de l'enveloppe 250 mm
Type de porte Pleine
Type de châssis plein Sans châssis plein
Type de plaque passe-câbles Standard
Type d’accessoire d'installation Montage mural
Composition de l'appareil 1 corps
1 porte
1 verrou
1 plaque passe-câbles
Complémentaires
Body type Corps pièce unique
Rail avant en forme de gouttière à double épaisseur
Nombre de portes Face avant: 1 porte(s)
Ouverture de porte Réversible (120 °)
Type de verrou Verrou 3 points, double bar 3 mm
Accessibilité Avant
Pièces amovibles Porte par charnières
Plaque passe-câbles par vis
Matière Acier
Finition de surface Poudre époxy-polyester
Couleur Gris (RAL 7035)
Normes CEI 62208
Certifications du produit LR
BV
DNV
GL
CUL
UL
Poids du produit 11,59 kg
Environnement
Degré de protection IP IP66 se conformer à CEI 60529
Tenue aux chocs IK IK10 se conformer à CEI 62262
Emballage
Poids de l'emballage 1 11,590 kg
Hauteur de l'emballage 1 620,000 mm
Largeur de l'emballage 1 415,000 mm
Longueur de l'emballage 1 295,000 mm
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
print Déclaration RoHS UE
Sans mercure Oui
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois