Schneider-Electric
 
OVA42006 image- distributeur
OVA42006
Pyros - lampe portable avec fonction éclairage de sécurité - OVALUX
Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Ovalux
Fonction produit Lampe de secours portable
Couleur Rouge
Complémentaires
[Ue] tension assignée d'emploi 230 V 50 Hz
Puissance consommée en VA maximale 25 VA
Capacité de batterie 1,5 Ah à 4,8 V, Ni-Cd (Nickel-Cadmium)
Type de lampe Fluorescent 6 W
Autonomie 2 h
Flux lumineux 70 lm
Matière du coffret Plastique
Classe d'isolation électrique Classe II
Longueur 77 mm
Hauteur 253 mm
Largeur 136 mm
Poids du produit 0,73 kg
Environnement
Degré de protection IP IP40
Température de fonctionnement 0…40 °C
Certifications du produit CE
Normes NF EN 60598-2-22
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Poids de l'emballage 1 803 g
Hauteur de l'emballage 1 7,7 cm
Largeur de l'emballage 1 14 cm
Longueur de l'emballage 1 26 cm
Type d'emballage 2 S03
Nb produits dans l'emballage 2 8
Poids de l'emballage 2 6,884 kg
Hauteur de l'emballage 2 30 cm
Largeur de l'emballage 2 30 cm
Longueur de l'emballage 2 40 cm
Type d'emballage 3 P12
Nb produits dans l'emballage 3 64
Poids de l'emballage 3 70,312 kg
Hauteur de l'emballage 3 50 cm
Largeur de l'emballage 3 80 cm
Longueur de l'emballage 3 120 cm
Durabilité de l'offre
Directive RoHS UE Conforme
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois