|
|
|
R9EXV
Resi9 XE - peigne vertical pour interrupteur différentiel XE - 25 à 63A
|
|
|
Principales
Gamme
|
Resi9
|
Type de produit ou équipement
|
Peigne de raccordement vertical
|
Mode d'installation
|
Verticale
|
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
|
Accessoire de connexion
|
Description des pôles
|
1P + N
|
Nombre de voies
|
1 voie pour haut, type: N + P + auxiliaire avec 18 mm pas
1 voie pour bas, type: N + P + auxiliaire avec 18 mm pas
|
Dimension du pas en hauteur
|
130 mm
|
Pas de raccordement
|
18 mm en haut - 18 mm en bas
|
Nombre total de modules de 18 mm
|
2
|
Complémentaires
Appareil de tête
|
Resi9 XE ID
|
[In] courant assigné d'emploi
|
63 A
|
[Ue] tension assignée d'emploi
|
230 V CA 50 Hz Ph/N
|
[Ui] tension assignée d'isolement
|
250 V CA 50 Hz
|
Certifications du produit
|
CE
|
Pas de 9 mm
|
4
|
Hauteur
|
141 mm
|
Largeur
|
36,5 mm
|
Profondeur
|
24,5 mm
|
Couleur
|
Blanc (RAL 9003)
|
Compatibilité de gamme
|
Resi9 Resi9 XE ID
|
Environnement
Tenue au feu
|
850 °C ( 30 s ) se conformer à CEI 60695-2-1
|
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre
|
Produit Green Premium
|
Régulation REACh
|
Déclaration REACh
|
Sans SVHC REACh
|
Oui
|
Directive RoHS UE
|
Conforme
Déclaration RoHS UE
|
Sans métaux lourds toxiques
|
Oui
|
Sans mercure
|
Oui
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
Profil environnemental
|
Profil environnemental du Produit
|
Profil de circularité
|
Pas d'opérations particulières de recyclage requises
|
DEEE
|
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
|
|