|
|
|
R9PRC263
Resi9 - inter différentiel - 2P - 63A - 30mA - Type AC - peignable - alim bas
|
|
|
Principales
Gamme
|
Resi9
|
Nom du produit
|
Resi9 XP ID
|
Type de produit ou équipement
|
Interrupteur différentiel
|
Description des pôles
|
2P
|
Position du pôle neutre
|
Gauche
|
In courant assigné d'emploi
|
63 A à 30 °C se conformer à EN/CEI 61008
|
Type de réseau
|
CA
|
Sensibilité du différentiel
|
30 mA se conformer à EN/CEI 61008
|
Temporisation
|
Instantané
|
Type
|
Type AC
|
Pouvoir assigné de coupure et fermeture
|
Im 500 A se conformer à EN/CEI 61008
|
Courant nominal de court-circuit conditionnel
|
Inc 3 kA
|
Labels qualité
|
NF
|
Complémentaires
Fréquence du réseau
|
50 Hz
|
[Ue] tension assignée d'emploi
|
230 V CA 50 Hz
|
[Ui] tension d'isolement
|
440 V
|
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
|
4 kV
|
Coupure pleinement apparente
|
Oui
|
Courant de pointe
|
250 A
|
Type de commande
|
Par maneton
|
Indication de tension
|
Indication ON/OFF
|
Mode d'installation
|
Encliquetable
|
Support de montage
|
Rail DIN
|
Pas de 9 mm
|
4
|
Hauteur
|
81 mm
|
Largeur
|
36 mm
|
Profondeur
|
73 mm
|
Poids du produit
|
180 g
|
Profondeur d'encastrement
|
43,5 mm
|
Couleur
|
Blanc (RAL 9003)
|
Endurance mécanique
|
20000 cycle
|
Durée de vie électrique
|
10000 cycle
|
Mode de raccordement
|
Borne du type à cage (haut ou bas) - 1...35 mm² - rigide
Borne du type à cage (haut ou bas) - 1...25 mm² - souple
Borne du type à cage (haut ou bas) - 1...25 mm² - flexible avec embout
|
Longueur de dénudage des fils
|
15 mm pour haut ou bas connexion
|
Couple de serrage
|
3,5 N.m haut ou bas
|
Environnement
Normes
|
EN/CEI 61008
|
Certifications du produit
|
CE
|
Degré de protection IP
|
IP20
|
Degré de pollution
|
2
|
Compatibilité électromagnétique
|
Tenue aux ondes 8/20 µs, 250 A se conformer à CEI 61008
|
Tropicalisation
|
2 se conformer à CEI 60068-1
|
Humidité relative
|
95 % à 55 °C
|
Température de fonctionnement
|
-5…40 °C
|
Température ambiante de stockage
|
-40…80 °C
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nombre d'unité par paquet
|
1
|
Poids de l'emballage (Kg)
|
214,0 g
|
Hauteur de l'emballage 1
|
8,5 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
4,1 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
9 cm
|
Type d'emballage 2
|
P12
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
432
|
Poids de l'emballage 2
|
105,5 kg
|
Hauteur de l'emballage 2
|
50 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
80 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
120 cm
|
Type d'emballage 3
|
S03
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
54
|
Poids de l'emballage 3
|
12,044 kg
|
Hauteur de l'emballage 3
|
30 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
30 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
40 cm
|
Durabilité de l'offre
Garantie contractuelle
|
|