Schneider-Electric
 
RM35LM33MW image- distributeur
RM35LM33MW
Zelio RM35-L - relais de contrôle de niveau de liquide - 24..240Vca/cc
Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produits Zelio Control
Fonction produit Relais de contrôle et de mesure modulaires
Type de relais Relais de contrôle de niveau
Nom du relais RM35L
Paramètres surveillés par le relais Détection par sondes résistives
Time delay Réglable 0,1…5 s, +/- 10 %
Capacité de commutation en VA 1250 VA
Courant commuté minimum 10 mA à 5 V CC
Courant commuté maximum 5 A CA/CC
Power consumption 5 VA CA
Plage de mesure 250 Ohm...1 MOhm
Catégorie d'emploi AC-12 se conformer à IEC 60947-5-1
AC-13 se conformer à IEC 60947-5-1
AC-14 se conformer à IEC 60947-5-1
AC-15 se conformer à IEC 60947-5-1
DC-12 se conformer à IEC 60947-5-1
DC-13 se conformer à IEC 60947-5-1
Complémentaires
Temps de réinitialisation 1750 ms
Tension de coupure maximale 250 V CA/CC
[Un] rated nominal voltage 24…240 V CA/CC 50/60 Hz +/- 10 %
Limites de la tension d'alimentation 20,4…264 V CA/CC
Operating voltage tolerance - 15 % + 10 % Un
Power consumption 1,5 W CC
Contacts de sortie 2 "OF"
Courant de sortie nominal 5 A
Delay at power up 0,6 s
Précision de mesure +/-10 % de la valeur pleine échelle
+/- 20 % pour gamme HS
Précision de répétition +/- 2 % pour temporisation
Erreur de mesure 0,5 %/°C avec variation de température
Longueur maximum de cable entre produits 100 m
Échelle de sensibilité 0,25...5 kOhm LS (faible sensibilité)
5...100 kOhm St (sensibilité normale)
50...1000 kOhm HS (Haute Sensibilité)
Réglage de sensibilité 5…100 %
Courant d'alimentation maximal des détecteurs 1 mA
Capacité du câble 1 nF à HS (Haute Sensibilité) pour câble de sonde
2,2 nF à St (sensibilité normale) pour câble de sonde
4,7 nF à LS (faible sensibilité)
Marquage CE : 73/23/EEC
CE : CEM 89/336/EEC
Catégorie de surtension III se conformer à IEC 60664-1
Résistance d'isolement > 500 MΩ à 500 V CC entre alimentation et sortie relais se conformer à IEC 60255-5
> 500 MΩ à 500 V CC entre mesure et sortie relais se conformer à IEC 60664-1
> 1 MOhm à 500 V CC entre alimentation et mesure se conformer à IEC 60255-5
> 500 MΩ à 500 V CC entre alimentation et sortie relais se conformer à IEC 60664-1
> 500 MΩ à 500 V CC entre mesure et sortie relais se conformer à IEC 60255-5
> 1 MOhm à 500 V CC entre alimentation et mesure se conformer à IEC 60664-1
[Ui] tension d'isolement 250 V se conformer à IEC 60664-1
Position de montage Toutes positions sans
Mode de raccordement Bornes à vis, 1 x 0,5 à 1 x 4 mm² (AWG 20 à AWG 11) rigide sans embout
Bornes à vis, 2 x 0,5 à 2 x 2,5 mm² (AWG 20 à AWG 14) rigide sans embout
Bornes à vis, 2 x 0,2 à 2 x 1,5 mm² (AWG 24 à AWG 16) souple avec embout
Bornes à vis, 1 x 0,2 à 1 x 2,5 mm² (AWG 24 à AWG 12) souple avec embout
Couple de serrage 0,6…1 N.m se conformer à IEC 60947-1
Matière du boîtier Plastique auto-extinguible
Signalisation locale Relais allumé: LED (jaune)
Puissance ON: LED (vert)
Chronomètre allumé: LED (jaune)
Support de montage Rail DIN symétrique 35 mm se conformer à EN/IEC 60715
Endurance électrique 100000 cycle
Endurance mécanique 30000000 cycle
Vitesse de commande <= 360 opérations/heure pleine charge
Données de fiabilité de la sécurité B10d = 170000
MTTFd = 182,6 années
Largeur 35 mm
Environnement
Immunité aux micro coupures 100 ms CC
90 ms CA
Compatibilité électromagnétique Norme d'émission pour environnements industriels se conformer à EN/IEC 61000-6-4
Norme sur l'émission pour les environnements résidentiels, commerciaux et de l'industrie légère se conformer à EN/IEC 61000-6-3
Immunité des environnements industriels se conformer à NF EN/IEC 61000-6-2
Normes EN/IEC 60255-6
Certifications du produit CSA
GL
UL
C-Tick
GOST
Température ambiante de stockage -40…70 °C
Température de fonctionnement -20…50 °C
Humidité relative 95 % à 55 °C se conformer à CEI 60068-2-30
Tenue aux vibrations 0,35 mm (f= 5…57,6 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
1 gn (f= 57,6…150 Hz) se conformer à CEI 60255-21-1
Tenue aux chocs mécaniques 15 gn pour 11 ms se conformer à CEI 60255-21-1
Degré de protection IP IP20 se conformer à CEI 60529 (bornes)
IP30 se conformer à CEI 60529 (gaine)
Degré de pollution 3 se conformer à IEC 60664-1
Tension d'essai diélectrique 2 kV CA 50 Hz, 1 mn se conformer à IEC 60255-5
2 kV CA 50 Hz, 1 mn se conformer à IEC 60664-1
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Poids de l'emballage 1 134 g
Hauteur de l'emballage 1 4,7 cm
Largeur de l'emballage 1 7,8 cm
Longueur de l'emballage 1 9,7 cm
Type d'emballage 2 S03
Nb produits dans l'emballage 2 48
Poids de l'emballage 2 7,146 kg
Hauteur de l'emballage 2 30 cm
Largeur de l'emballage 2 30 cm
Longueur de l'emballage 2 40 cm
Type d'emballage 3 P06
Nb produits dans l'emballage 3 384
Poids de l'emballage 3 65,66 kg
Hauteur de l'emballage 3 75 cm
Largeur de l'emballage 3 80 cm
Longueur de l'emballage 3 60 cm
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
print Déclaration RoHS UE
Sans mercure Oui
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité
print Informations de fin de vie
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois