Schneider-Electric
 
RXM4AB2BD image- distributeur
RXM4AB2BD
Zelio Relay RXM - relais miniature - embrochable - test+DEL - 4OF - 12A - 24VDC
Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produits Zelio Relay
Nom de gamme Miniature
Fonction produit Relais enfichable
Nom de l'appareil RXM
Description des contacts 4 F/O
Tension circuit de commande 24 V CC
[Ithe] courant thermique d'emploi sous enveloppe 6 A à -40…55 °C
État LED Avec
Type de commande Bouton de test verrouillable
Coefficient d'utilisation 20 %
Complémentaires
Forme des broches Plat
[Ui] tension d'isolement 250 V se conformer à CEI
300 V se conformer à CSA
300 V se conformer à UL
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs 2,5 kV pendant 1,2/50 µs
Matériau des contacts AgNi
[Ie] courant assigné d'emploi 3 A à 28 V (DC) "O" se conformer à CEI
3 A à 250 V (AC) "O" se conformer à CEI
6 A à 28 V (DC) "F" se conformer à CEI
6 A à 250 V (AC) "F" se conformer à CEI
6 A à 277 V (AC) se conformer à UL
8 A à 30 V (DC) se conformer à UL
Tension de coupure maximale 250 V se conformer à CEI
Resistive rated load 6 A à 250 V CA
6 A à 28 V CC
Pouvoir de commutation maximum 1 500 VA/168 W
Capacité de commutation minimum 170 mW à 10 mA, 17 V
Vitesse de commande <= 1200 cycles/heure sous-charge
<= 18000 cycles/heure sans charge
Endurance mécanique 10000000 cycle
Durée de vie électrique 100000 cycle pour résistive charge
Average coil consumption in W 0,9 W
Seuil de tension de retombée >= 0,1 Uc
Operate time 20 ms
Release time 20 ms
Average coil resistance 650 Ohm à 20 °C +/- 10 %
Limites de la tension assignée d'emploi 19,2...26.4 V CC
Données de fiabilité de la sécurité B10d = 100000
Catégorie de protection RT I
Niveaux de test Niveau A
Position de montage Toutes positions
Hauteur hors tout CAO 82,8 mm
Profondeur hors tout CAO 80,35 mm
Poids du produit 0,037 kg
Présentation du produit Produit complet
Environnement
Tenue diélectrique 1300 V CA entre contacts avec microcoupure isolation:
2000 V CA entre bobine et contact
2000 V CA entre pôles
Certifications du produit UL
CSA
GOST
CE
RoHS
Lloyd's
REACH
Normes EN/IEC 61810-1
UL 508
CSA C22.2 No 14
Température ambiante de stockage -40…85 °C
Température de fonctionnement -40…55 °C
Tenue aux vibrations 3 gn, amplitude = +/- 1 mm (f = 10…150 Hz)5 cycles en fonctionnement
5 gn, amplitude = +/- 1 mm (f = 10…150 Hz)5 cycles ne fonctionnent pas
Degré de protection IP IP40 se conformer à EN/IEC 60529
Tenue aux chocs mécaniques 10 gn pour en marche
30 gn pour non fonctionnant
Degré de pollution 2
Emballage
Poids de l'emballage 1 39,000 g
Hauteur de l'emballage 1 41,000 mm
Largeur de l'emballage 1 28,000 mm
Longueur de l'emballage 1 21,000 mm
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois