|
|
|
RXZE2M114M
Harmony Relay RXM - embase contacts mixés - RXM2/4 - racc connecteurs à vis
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Relais électromécanique Harmony
Relais de temporisation Harmony
|
Nom de l'appareil
|
RXZ
|
Type de produit ou équipement
|
Prise
|
Compatibilité produit
|
Relais enfichable RXM avec 2 "O/F" contact
Relais enfichable RXM avec 4 F/O contact
|
Description des contacts
|
4 F/O
|
[Ith] courant thermique conventionnel
|
10 A
|
Complémentaires
Forme des broches
|
Plat
|
[Ue] tension assignée d'emploi
|
< 250 V
|
Disposition des contacts
|
Mixte
|
Mode de raccordement
|
Connecteur, 1 x 0,25 à 1 x 2,5 mm² (AWG 22 à AWG 14) souple avec embout
Connecteur, 2 x 0,25 à 2 x 1 mm² (AWG 22 à AWG 17) souple avec embout
Connecteur, 1 x 0,5…1 x 2,5 mm² (AWG 20 à AWG 14) rigide sans embout
Connecteur, 2 x 0,5 à 2 x 1,5 mm² (AWG 20...AWG 16) rigide sans embout
|
Couple de serrage
|
< 1 N.m pour M3 vis
|
Mode de fixation
|
Par vis (panneau)
À clipser (rail DIN symétrique 35 mm)
|
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
|
4 kV
|
Catégorie de surtension
|
III
|
Degré de pollution
|
3
|
Vente par quantité indivisible
|
10
|
Largeur
|
27 mm
|
Poids du produit
|
0,056 kg
|
Environnement
Degré de protection IP
|
IP20 se conformer à CEI 60529
|
Tenue diélectrique
|
3000 V
|
Normes
|
CEI 61984
|
Certifications du produit
|
UL
CSA
Lloyd's
|
Marquage
|
CE
|
Température ambiante de stockage
|
-40…85 °C
|
Température de l'air ambiant en fonctionnement
|
-40…55 °C
|
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre
|
Produit Green Premium
|
Régulation REACh
|
Déclaration REACh
|
Sans SVHC REACh
|
Oui
|
Directive RoHS UE
|
Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Déclaration RoHS UE
|
Sans métaux lourds toxiques
|
Oui
|
Sans mercure
|
Oui
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
Profil environnemental
|
Profil environnemental du Produit
|
Profil de circularité
|
Pas d'opérations particulières de recyclage requises
|
DEEE
|
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
|
|