Schneider-Electric
 
S520206 image- distributeur
S520206
Odace, poussoir Blanc, 10 A, à vis
Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Range of product Odace
Fonction produit Bouton-poussoir
Présentation du produit Mécanisme avec support de fixation
Fonction de l’appareil Contrôle
Quantité du lot Lot de 10
Complémentaires
Montage de l'appareil Encastré
Nombre de touches 1
Commande Bouton-poussoir
Équipement fournis Télérupteur
Mode de fixation Par vis
Couleur Blanc (RAL 9003)
Finition de la surface Brillant
Type d'emballage Capot de protection
Courant assigné d'emploi 10 A à 250 V CA 50/60 Hz
Capacité minimum de coupure de la charge 200 opérations à 1,25 In et 1,1 Un cos φ = 0,3
Durée de vie en cycles 20000 cycle à ON / OFF ( cosφ = 0.6 et Ue nominal )
Durée de vie électrique 20000 cycle à ON / OFF ( cosφ = 0.6 et Ue nominal )
Nombre de bornes 2 bornes sans vis
Forme de la tête de vis Pozidriv N°1
Capacité de serrage des bornes 1 x 1,5…2 x 2,5 mm² pour rigide câble(s)
1 x 1,5…2 x 2,5 mm² pour souple câble(s)
1 x 1,5…2 x 2,5 mm² pour multibrins câble(s)
Longueur de dénudage des fils 12 mm
Signalisation locale Éclairage
Matière Plastique anti-UV: façade
PBT (polybutylene terephthalate) GF30: cadre support
PC (polycarbonate) GF10 FR: boitier
Hauteur 71 mm
Largeur 71 mm
Profondeur 33,6 mm
Profondeur d'encastrement 18,75 mm
Poids du produit 0,04 kg
Environnement
Température ambiante de stockage -5…50 °C
Tenue diélectrique 2000 V
Température de fonctionnement 5…35 °C
Normes EN 60669-1
2006/95/EEC
Certifications du produit Aenor: 030/2237
LCIE: NF 604950
N
NF
Tenue aux choc IK IK04
Degré de protection IP IP21 D
Caractéristique d'environnement Ammoniaque
Alcool
Savon liquide
Acétone
Liquide de nettoyage pour vitres
Résistant aux UV
Huile
Décolorant
Pétrole
Santé et problèmes environnementaux Sans halogène
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Poids de l'emballage 1 38 g
Hauteur de l'emballage 1 3,4 cm
Largeur de l'emballage 1 7,4 cm
Longueur de l'emballage 1 7,4 cm
Type d'emballage 2 BB1
Nb produits dans l'emballage 2 10
Poids de l'emballage 2 528 g
Hauteur de l'emballage 2 5,8 cm
Largeur de l'emballage 2 18 cm
Longueur de l'emballage 2 37 cm
Type d'emballage 3 S04
Nb produits dans l'emballage 3 120
Poids de l'emballage 3 6,869 kg
Hauteur de l'emballage 3 30 cm
Largeur de l'emballage 3 40 cm
Longueur de l'emballage 3 60 cm
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conforme
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois