Schneider-Electric
 
S520706 image- distributeur
S520706
Odace Styl, plaque Blanc 3 postes horizontaux ou verticaux entraxe 71mm
Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Range of product Odace
Design Styl
Fonction produit Cadre pour contrôleur
Nombre de postes 3 postes
Sens de montage Horizontal/vertical
Entraxe 71 mm
Configuration Triple
Type d'emballage Film plastique-boîte
Quantité du lot Lot de 5
Vente par quantité indivisible 1
Complémentaires
Montage de l'appareil Encastré
Mode de fixation Clipsable
Couleur Blanc (RAL 9003)
Finition de la surface Brillant
Matière Plastique anti-UV: plaque décorative
Hauteur 85 mm
Largeur 227 mm
Profondeur 10 mm
Poids du produit 0,02999 kg
Environnement
Température ambiante de stockage -5…50 °C
Température de fonctionnement 5…45 °C
Normes NF C 61-314
EN 60669-1
2006/95/EEC
UNE 20315-1-1
Certifications du produit Aenor: 030/2205
LCIE: NF 603415A
N
NF
Tenue aux choc IK IK04
Degré de protection IP IP21 D
Caractéristique d'environnement Savon liquide
Liquide de nettoyage pour vitres
Décolorant
Alcool
Huile
Acétone
Ammoniaque
Pétrole
Résistant aux UV
Santé et problèmes environnementaux Sans halogène
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Poids de l'emballage 1 34 g
Hauteur de l'emballage 1 1 cm
Largeur de l'emballage 1 9 cm
Longueur de l'emballage 1 24 cm
Type d'emballage 2 BB1
Nb produits dans l'emballage 2 5
Poids de l'emballage 2 232 g
Hauteur de l'emballage 2 5,8 cm
Largeur de l'emballage 2 9 cm
Longueur de l'emballage 2 37 cm
Type d'emballage 3 S04
Nb produits dans l'emballage 3 120
Poids de l'emballage 3 6,337 kg
Hauteur de l'emballage 3 30 cm
Largeur de l'emballage 3 40 cm
Longueur de l'emballage 3 60 cm
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
print Déclaration RoHS UE
Sans mercure Oui
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois