Schneider-Electric
 
SR13KXIET image- distributeur
SR13KXIET
"Smart-UPS On-line SR1 - onduleur - 3000VA - sortie sur bornier"
Statut commercial: 
Commercialisé
APC Brand
Informations techniques
Présentation
Lead time Généralement disponible en stock
Généralités
Équipement fournis CD avec logiciel
Câble RS-232 pour connexion Smart UPS
Manuel utilisateur
Physique
Nombre d’unité de rack 3U
Couleur Noir
Profondeur 66 cm
Hauteur 43,2 cm
Poids du produit 54,55 kg
Largeur 13 cm
Entrée
Fréquence réseau 50/60 Hz +/- 5 Hz #N/A
Number of input connectors 1 cablage sur bornier 3 fils (1 phase + neutre + terre)
Limites de la tension d'entrée 100...280 V réglable
160...280 V
Autres tensions en entrée 220 V
240 V
Tension d'entrée 230 V
Sortie
Puissance nominale en W 2100 W
Puissance configurable max. (Watts) 2100 W
Distorsion harmonique Moins de 3 %
Fréquence de sortie (sync à secteur) 50/60 Hz +/- 3 Hz réglable par l'utilisateur +/- 0,1 synchronisation vers réseau
Autres tensions de sortie 220 V
240 V
Facteur de crête 3:1
Technologie On-line Double conversion
Type de forme de l'onde Sinusoïde
Output connector type Cablage sur bornier 3-wire (H N + E) 1
Bypass type By-pass interne (automatique et manuel)
Output voltage 230 V
Conformité
Certifications du produit BSMI
C-Tick
CE
CSA
GOST
JEON
UL 1778
VCCI
VDE
Normes EN 50091-1
EN 50091-2
EN 55022 class A
EN 60950
EN 61000-3-2
Environnemental
Température de fonctionnement 0…40 °C
Humidité relative 0…95 %
Altitude de fonctionnement 0...10000 ft
Température ambiante de stockage -15…45 °C
Altitude de stockage 0,00…15240,00 m
Niveau acoustique 55 dBA
Dissipation thermique 609 Btu/h
Batteries & durée de fonctionnement
Type de batterie Batterie au plomb scellée
Batteries pré-installées 2
Durée de recharge type 2,5 H
Quantité RBC™ 1
Informations complémentaires Tension nominale de sortie configurable en 220, 230 ou 240
Valeur de l''électrolyte liquide 0
Communication et gestion
Emplacement disponible 1
Paneau de configuration LED indicateur d'état avec indicateur à barres de charge et d'état batterie. Témoins de fonctionnement sur secteur, de fonctionnement sur batterie, de signal de remplacement de batterie, de surcharge et de fonctionnement sur by-pass
Alarme audible Alarme lors du passage en mode batterie ; alarme de niveau minimal batterie distincte ; alarme continue en cas de surcharge
Interrupteur d'arrêt d'urgence Oui
Parasurtenseur et filtrage
Taux d'énergie de surintensité 480 J
Filtrage Antiparasitage continu multipolaire : 0,3% de passage de transitoires (norme ieee) : zéro délai de réponse : conforme ul 1449
Emballage
Poids de l'emballage 1 63,64 kg
Hauteur de l'emballage 1 34,7 cm
Largeur de l'emballage 1 60,3 cm
Longueur de l'emballage 1 98 cm
Nb produits dans l'emballage 3 6
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conforme
print Déclaration RoHS UE
Sans mercure Oui
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Garantie contractuelle
Garantie 2 ans, réparation ou remplacement