Présentation
Présentation
|
High density, double-conversion on-line power protection with scalable runtime.
|
Lead time
|
Généralement disponible en stock
|
Principales
Tension d'entrée principale
|
230 V
|
Autre tension d'entrée
|
220 V
240 V
|
Tension de sortie principale
|
230 V
|
Autre tension de sortie
|
220 V
240 V
|
Puissance nominale en W
|
1980 W
|
Puissance nominale en VA
|
2200 VA
|
Type de connexion entrée
|
BS1363A Britannique
CEI 60320 C20
Schuko CEE 7 / EU1-16P
|
Type de connexion sortie
|
8 CEI 60320 C13
2 CEI Jumpers
2 CEI 60320 C19
|
Longueur de câble
|
2,44 m
|
Nombre de câbles
|
1
|
Equipement fournis
|
CD avec logiciel
Cordon d'alimentation détachable propre au pays
CD de documentation
Guide d'installation
Pieds amovibles
Câble USB
Carte de garantie
|
Batteries & durée de fonctionnement
Type de batterie
|
Batterie au plomb scellée
|
Batteries pré-installées
|
1
|
Créneau de batterie vide
|
0
|
Temps de recharge de la batterie
|
3 H
|
Nombre de quantité de batterie de rechange
|
1
|
Tension de la batterie
|
72 V
|
Puissance de charge de la batterie (Watts)
|
122 W nominal
|
Durée de vie de la batterie
|
3…5 année(s)
|
Runtime étendu
|
1
|
Généralités
Type UPS
|
On-line Double conversion
|
Sous-catégorie de produits Web
|
High density
|
Nombre de modules d'alimentation
|
1400
|
Nombre d'emplacement libres de module d'alimentation
|
0
|
Nombre d'emplacement remplis de module d'alimentation
|
0
|
Redondance
|
No
|
Physique
Couleur
|
Noir
|
Hauteur
|
43,2 cm
|
Largeur
|
8,5 cm
|
Profondeur
|
58,4 cm
|
Poids du produit
|
25 kg
|
Emplacement de montage
|
Façade
|
Montage préconisé
|
Plus bas
|
Mode d'installation
|
En rack avec kit
|
Deux poteaux montables
|
0
|
Compatible USB
|
Yes
|
Position de montage
|
Vertical
|
Entrée
Fréquence du réseau
|
40...70 Hz détection automatique
|
Limites de la tension d'entrée
|
100...275 V réglable (demi charge)
|
Sortie
Puissance configurable max. (VA)
|
2200 VA
|
Puissance configurable max. (Watts)
|
1980 W
|
Fréquence de sortie (sync à secteur)
|
50/60 Hz +/- 3 Hz synchronisation vers réseau
|
Wave type
|
Sinusoïde
|
Distorsion harmonique
|
Moins de 2 %
|
Facteur de crête
|
3:1
|
Type de bypass
|
By-pass interne (automatique et manuel)
|
Informations complémentaires
|
Tension nominale de sortie configurable en 220, 230 ou 240
|
Conformité
Certifications du produit
|
CE
EAC
RCM
VDE
|
Marquage
|
Marquage CE
|
Normes
|
EN/CEI 62040-1:2019/A11:2021
EN/CEI 62040-2:2006/AC:2006
EN/CEI 62040-2:2018
|
Environnement
Température de l'air ambiant en fonctionnement
|
0…40 °C
|
Humidité relative
|
0…95 % sans condensation
|
Altitude de fonctionnement
|
0...10000 ft
|
Température ambiante de stockage
|
-15…45 °C
|
Humidité relative de stockage
|
0…95 % sans condensation
|
Altitude de stockage
|
0,00…15240,00 m
|
Niveau acoustique
|
55 dBA
|
Dissipation thermique
|
703 Btu/h
|
Degré de protection IP
|
IP20
|
Communication et gestion
Emplacement disponible
|
1
|
Alarme
|
Alarme audible et visible : classés par gravité
|
Interrupteur d'arrêt d'urgence
|
Oui
|
Parasurtenseur et filtrage
Taux d'énergie de surintensité
|
340 J
|
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre
|
Produit Green Premium
|
Régulation REACh
|
Déclaration REACh
|
Directive RoHS UE
|
Conforme aux dérogations
|
Sans mercure
|
Oui
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
Profil environnemental
|
Profil environnemental du Produit
|
Profil de circularité
|
Informations de fin de vie
|
DEEE
|
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
Optimisation de l'efficacité énergétique
|
Produit économe en énergie
|
Take-back
|
Take-back program available
|
|