Schneider-Electric
 
VDICD64X228 image- distributeur
VDICD64X228
Actassi - câble CL-MNC - Cat6A F/FTP D - 2x4paires - bleu - au mètre linéaire
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Actassi
Type de produit ou équipement Câble de cuivre
Conditionnement du câble Tambour de 500 m
Nuance de la couleur Bleu
Type de blindage du câble F/FTP
Complémentaires
Type de câble Câble paires torsadées 2x4 paires
Catégorie de réseau de communication 6A
Alimentation à distance PoE 15W (Power over Ethernet)
PoE+ 30W (Power over Ethernet Plus)
4PPoE 100W (Alimentation électrique par câble Ethernet)
Type de réseau de communication 10GBASE-T
Perte de rendement minimum Garanti : 20,1 dB à 100 MHz Typique : 24,2 dB
Garanti : 17,3 dB à 250 MHz Typique : 22 dB
Garanti : 17,3 dB à 500 MHz Typique : 20,3 dB
Affaiblissement Guaranteed: 19,1 dB Typical: 17,5 dB @ 100 MHz
Guaranteed: 31,1 dB Typical: 28,4 dB @ 250 MHz
Guaranteed: 45,3 dB Typical: 41,4 dB @ 500 MHz
Somme de puissance diaphonie proche [PSNEXT] Garanti : 62,3 dB Typique : 71,0 dB à 100 MHz
Garanti : 56,3 dB Typique : 64,2 dB à 250 MHz
Garanti : 51,8 dB Typique : 59,1 dB à 500 MHz
Rapport d'atténuation de diaphonie lointaine (ACR-F) Garanti : 38 dB Typique : 54,7 dB à 100 MHz
Garanti : 30 dB Typique : 46,6 dB à 250 MHz
Garanti : 24 dB Typique : 40,5 dB à 500 MHz
Rapport de diaphonie d'atténuation de somme de puissance distante [PSACRF] 35 dB à 100 MHz
27 dB à 250 MHz
21 dB à 500 MHz
Paradiaphonie Garanti : 65,3 dB Typique : 85,5 dB à 100 MHz
Garanti : 59,3 dB Typique : 83,1 dB à 250 MHz
Garanti : 54,8 dB Typique : 60,1 dB à 500 MHz
Atténuation du couplage >= 55 dB de 30…100 MHz se conformer à CEI 61156-5, ed. 2 type II
>= 55 - 20 x log10(f / 100) dB de 100…500 MHz se conformer à CEI 61156-5, ed. 2 type II
Impédance de transfert <= 50 mOhm/m at 1 MHz (grade 2)
<= 1000 mOhm/m at 100 MHz (grade 2)
Impédance d'entrée 100 Ohm
Résistance de boucle maximale 143,2 Ohm par 1000 m
Classe de ségrégation Classe c se conformer à EN 50174-2
Déséquilibre de résistance maximum 2 %
Force de traction 200 N
Rayon de courbure Rayon de courbure minimum après installation: 8 x diamètre total
Rayon de courbure minimum après installation: 4 x diamètre total
Matière Conducteur mono brin: conducteur
PE (polyéthylène): isolant du conducteur
Aluminium/polyester: feuille
Cuivre étamé: fil de drainage
PE (polyéthylène): gaine
Niveau Euroclass Dca s2 d1 a1
Vitesse nominale de propagation (NVP) 80 %
Linear conductor resistance 71,6 mΩ/m
Jauge AWG AWG 23
Valeur calorifique 1074 MJ/km
Diamètre extérieur du câble 7 mm
Largeur 14,2 mm
Longueur de câble 500 m
Poids du câble 100 kg / 1 km
Environnement
Température de fonctionnement 0…50 °C
Température ambiante de stockage -20…60 °C
Température de l'air ambiant pour le fonctionnement -20…60 °C
Règlement Européen 2006/95/CE - directive basse tension
305/2011/UE - réglementation des produits de construction
Tenue à la flamme LSZH
Normes Performance ISO/CEI 11801:ed. 3
Performance EN 50173-1
Performance EN 50174-1
Performance ANSI/TIA/EIA-568-C.2
Performance CEI 61156-5:ed. 2.1
Performance EN 50288-10-1
Normes d'installation ISO/CEI 14763-2
Normes d'installation EN 50174-2
Caractéristiques de propagation de la flamme CEI 60332-1
CEI 60754-1
Acidité des gaz de combustion CEI 60754-2
Génération de fumée CEI 61034
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
print Déclaration RoHS UE
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité Pas d'opérations particulières de recyclage requises