|
|
|
03004
W600 REAR MODULAR DEVICE RAIL PRISMA G
|
|
|
|
|
Fim de comercialização NOV 02, 2021
|
|
|
|
|
Principal
Alcance
|
Prisma
|
Gama de produtos
|
Prisma G
|
Tipo de produto ou componente
|
Calha
|
Acessório / categoria de peça separada
|
Acessório de instalação
|
Compatibilidade gama
|
Prisma Prisma G
|
Tipo de calha
|
Modular
Posterior
|
Dispositivo instalado
|
Altistart ATS01N103/106FT
TeSys fixo contatores D ou K <= 40 A - horizontal instalação
TeSys fixo GV2 + contatores D ou K <= 40 A - horizontal instalação
TeSys fixo GV3Pxx1 + LC1D40 to D65 - horizontal instalação
TeSys fixo TeSys U - horizontal instalação
|
Identificação de polos
|
9 x 4P fixo contatores D ou K <= 40 A horizontal instalação
9 x 3P fixo GV2 + contatores D ou K <= 40 A horizontal instalação
7 x 3P fixo GV3Pxx1 + LC1D40 to D65 horizontal instalação
9 x 3P fixo TeSys U horizontal instalação
|
Complementar
Installation description
|
Coluna autónoma - largura 600 mm
Coluna montada na parede - largura 600 mm
Caixa Pacote - largura 555 mm
|
Número de módulos verticais (50 mm)
|
4 módulo(s)ATS01N103/106FT em 600 mm coluna autónoma
4 módulo(s)ATS01N103/106FT em 600 mm coluna montada na parede
4 módulo(s)ATS01N103/106FT em 555 mm Caixa Pacote
3 módulo(s)contatores D ou K <= 40 A, direct em 600 mm coluna autónoma
3 módulo(s)contatores D ou K <= 40 A, direct em 600 mm coluna montada na parede
3 módulo(s)contatores D ou K <= 40 A, direct em 555 mm Caixa Pacote
5 módulo(s)GV2 + contatores D ou K <= 40 A, direct em 600 mm coluna autónoma
5 módulo(s)GV2 + contatores D ou K <= 40 A, direct em 600 mm coluna montada na parede
5 módulo(s)GV2 + contatores D ou K <= 40 A, direct em 555 mm Caixa Pacote
7 módulo(s)GV3Pxx1 + LC1D40 to D65, direct em 600 mm coluna autónoma
7 módulo(s)GV3Pxx1 + LC1D40 to D65, direct em 600 mm coluna montada na parede
7 módulo(s)GV3Pxx1 + LC1D40 to D65, direct em 555 mm Caixa Pacote
5 módulo(s)TeSys U, direct em 600 mm coluna autónoma
5 módulo(s)TeSys U, direct em 600 mm coluna montada na parede
5 módulo(s)TeSys U, direct em 555 mm Caixa Pacote
4 módulo(s)TeSys U, direct em 600 mm coluna autónoma
4 módulo(s)TeSys U, direct em 600 mm coluna montada na parede
4 módulo(s)TeSys U, direct em 555 mm Caixa Pacote
|
Distancias de 9 milímetros
|
48
|
Quantidade por conjunto
|
Conjunto de 1
|
Altura
|
35 mm
|
Largura
|
465 mm
|
Profundidade
|
16 mm
|
Peso líquido
|
0,16 kg
|
Cor
|
Natural
|
Material
|
Metal
|
Ambiente
Normas
|
IEC 61439-1
IEC 61439-2
|
Certificações de produtos
|
ASEFA
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
1,5 cm
|
Package 1 Width
|
3,5 cm
|
Package 1 Length
|
47 cm
|
Package 1 Weight
|
160 g
|
Sustentabilidade da oferta
Situação da oferta sustentável
|
Produto Green Premium
|
REACh sem SVHC
|
Sim
|
Diretiva RoHS da UE
|
Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
Declaração RoHS da EU
|
Sem metais pesados tóxicos
|
Sim
|
Sem mercúrio
|
Sim
|
Regulamento RoHS China
|
Declaração RoHS China
|
Informações das isenções RoHS
|
Sim
|
Divulgação Ambiental
|
Perfil ambiental do produto
|
Presença de halogéneo
|
Produto com componentes de plástico sem halogéneo
|
Garantia contratual
|
|