|
|
|
03033
MOUNTING PLATE VIGI NSX/CVS 250 HZ.FIXED TOGGLE
|
|
|
|
|
Fim de comercialização JUN 15, 2023
|
|
|
|
|
Principal
Alcance
|
Prisma
|
Gama de produtos
|
Prisma G
|
Tipo de produto ou componente
|
Placa de montagem
|
Acessório / categoria de peça separada
|
Acessório de instalação
|
Compatibilidade gama
|
Prisma Prisma G invólucro
|
Installation description
|
Coluna autónoma - largura 850 mm
Armário de fixação ao solo + calha - largura 600 + 300 mm
Invólucro de montagem mural + calha - largura 600 + 300 mm
|
Dispositivo instalado
|
Compact fixo amperímetro e NSX100 ... 250 sem alavanca - horizontal instalação
Easypact fixo CVS100...160 com alavanca - horizontal instalação
Easypact fixo CVS250 com alavanca - horizontal instalação
Compact fixo NSX100...160 com alavanca - horizontal instalação
Compact fixo NSX250 com alavanca - horizontal instalação
|
Identificação de polos
|
1 x 3P fixo CVS100...160 horizontal instalação
1 x 4P fixo CVS100...160 horizontal instalação
1 x 3P fixo CVS250 horizontal instalação
1 x 4P fixo CVS250 horizontal instalação
1 x 3P fixo NSX100...160 horizontal instalação
1 x 4P fixo NSX100...160 horizontal instalação
1 x 3P fixo NSX250 horizontal instalação
1 x 4P fixo NSX250 horizontal instalação
1 x 3P fixo amperímetro e NSX100 ... 250 horizontal instalação
1 x 4P fixo amperímetro e NSX100 ... 250 horizontal instalação
|
Condition of using cable tie
|
Need additional plate 2 horizontal
|
Número de módulos verticais (50 mm)
|
4 módulo(s)CVS100...160 com, direct with long terminal shield em 600 + 300 mm armário de fixação ao solo + calha superior ou inferior
4 módulo(s)CVS100...160 com, direct with long terminal shield em 600 + 300 mm invólucro de montagem mural + calha superior ou inferior
4 módulo(s)CVS250 com, direct with long terminal shield em 600 + 300 mm armário de fixação ao solo + calha superior ou inferior
4 módulo(s)CVS250 com, direct with long terminal shield em 600 + 300 mm invólucro de montagem mural + calha superior ou inferior
4 módulo(s)NSX100...160 com, direct with long terminal shield em 600 + 300 mm armário de fixação ao solo + calha superior ou inferior
4 módulo(s)NSX100...160 com, direct with long terminal shield em 600 + 300 mm invólucro de montagem mural + calha superior ou inferior
4 módulo(s)NSX100...160 com, direct with long terminal shield em 850 mm coluna autónoma superior ou inferior
4 módulo(s)NSX250 com, direct with long terminal shield em 600 + 300 mm armário de fixação ao solo + calha superior ou inferior
4 módulo(s)NSX250 com, direct with long terminal shield em 600 + 300 mm invólucro de montagem mural + calha superior ou inferior
4 módulo(s)NSX250 com, direct with long terminal shield em 850 mm coluna autónoma superior ou inferior
4 módulo(s)amperímetro e NSX100 ... 250 sem, direct with long terminal shield em 600 + 300 mm armário de fixação ao solo + calha superior ou inferior
4 módulo(s)amperímetro e NSX100 ... 250 sem, direct with long terminal shield em 600 + 300 mm invólucro de montagem mural + calha superior ou inferior
4 módulo(s)CVS100...160 com, direct with long terminal shield em 850 mm coluna autónoma superior ou inferior
4 módulo(s)CVS250 com, direct with long terminal shield em 850 mm coluna autónoma superior ou inferior
|
Normas
|
IEC 61439-2
|
Certificações de produtos
|
ASEFA
|
Complementar
Entrada de cabo
|
Placa com recorte 0,31 mm top or bottom 42 mm
|
Tratamento de Proteção
|
Tratamento de electroforese e pó de epóxico de poliéster polimerizado quente
|
Acabamento de superfície
|
Mate
Smooth
|
Cor
|
Branco(RAL 9001)
|
Largura
|
600 mm
|
Altura
|
150 mm
|
Peso líquido
|
0,94 kg
|
Functional unit
|
600 + 300 mm Prisma G armário de fixação ao solo + calha Compact amperímetro e NSX100 ... 250 sem fixo alavanca horizontal 3P 1 direct with long terminal shield 4 0,31 mm
600 + 300 mm Prisma G invólucro de montagem mural + calha Compact amperímetro e NSX100 ... 250 sem fixo alavanca horizontal 3P 1 direct with long terminal shield 4 0,31 mm
600 + 300 mm Prisma G armário de fixação ao solo + calha Compact amperímetro e NSX100 ... 250 sem fixo alavanca horizontal 4P 1 direct with long terminal shield 4 0,31 mm
600 + 300 mm Prisma G invólucro de montagem mural + calha Compact amperímetro e NSX100 ... 250 sem fixo alavanca horizontal 4P 1 direct with long terminal shield 4 0,31 mm
600 + 300 mm Prisma G armário de fixação ao solo + calha Easypact CVS100...160 com fixo alavanca horizontal 3P 1 direct with long terminal shield 4 0,31 mm
600 + 300 mm Prisma G invólucro de montagem mural + calha Easypact CVS100...160 com fixo alavanca horizontal 3P 1 direct with long terminal shield 4 0,31 mm
850 mm Prisma G coluna autónoma Easypact CVS100...160 com fixo alavanca horizontal 3P 1 direct with long terminal shield 4 0,31 mm
600 + 300 mm Prisma G armário de fixação ao solo + calha Easypact CVS100...160 com fixo alavanca horizontal 4P 1 direct with long terminal shield 4 0,31 mm
600 + 300 mm Prisma G invólucro de montagem mural + calha Easypact CVS100...160 com fixo alavanca horizontal 4P 1 direct with long terminal shield 4 0,31 mm
850 mm Prisma G coluna autónoma Easypact CVS100...160 com fixo alavanca horizontal 4P 1 direct with long terminal shield 4 0,31 mm
600 + 300 mm Prisma G armário de fixação ao solo + calha Easypact CVS250 com fixo alavanca horizontal 3P 1 direct with long terminal shield 4 0,31 mm
600 + 300 mm Prisma G invólucro de montagem mural + calha Easypact CVS250 com fixo alavanca horizontal 3P 1 direct with long terminal shield 4 0,31 mm
850 mm Prisma G coluna autónoma Easypact CVS250 com fixo alavanca horizontal 3P 1 direct with long terminal shield 4 0,31 mm
600 + 300 mm Prisma G armário de fixação ao solo + calha Easypact CVS250 com fixo alavanca horizontal 4P 1 direct with long terminal shield 4 0,31 mm
600 + 300 mm Prisma G invólucro de montagem mural + calha Easypact CVS250 com fixo alavanca horizontal 4P 1 direct with long terminal shield 4 0,31 mm
850 mm Prisma G coluna autónoma Easypact CVS250 com fixo alavanca horizontal 4P 1 direct with long terminal shield 4 0,31 mm
600 + 300 mm Prisma G armário de fixação ao solo + calha Compact NSX100...160 com fixo alavanca horizontal 3P 1 direct with long terminal shield 4 0,31 mm
600 + 300 mm Prisma G invólucro de montagem mural + calha Compact NSX100...160 com fixo alavanca horizontal 3P 1 direct with long terminal shield 4 0,31 mm
850 mm Prisma G coluna autónoma Compact NSX100...160 com fixo alavanca horizontal 3P 1 direct with long terminal shield 4 0,31 mm
600 + 300 mm Prisma G armário de fixação ao solo + calha Compact NSX100...160 com fixo alavanca horizontal 4P 1 direct with long terminal shield 4 0,31 mm
600 + 300 mm Prisma G invólucro de montagem mural + calha Compact NSX100...160 com fixo alavanca horizontal 4P 1 direct with long terminal shield 4 0,31 mm
850 mm Prisma G coluna autónoma Compact NSX100...160 com fixo alavanca horizontal 4P 1 direct with long terminal shield 4 0,31 mm
600 + 300 mm Prisma G armário de fixação ao solo + calha Compact NSX250 com fixo alavanca horizontal 3P 1 direct with long terminal shield 4 0,31 mm
600 + 300 mm Prisma G invólucro de montagem mural + calha Compact NSX250 com fixo alavanca horizontal 3P 1 direct with long terminal shield 4 0,31 mm
850 mm Prisma G coluna autónoma Compact NSX250 com fixo alavanca horizontal 3P 1 direct with long terminal shield 4 0,31 mm
600 + 300 mm Prisma G armário de fixação ao solo + calha Compact NSX250 com fixo alavanca horizontal 4P 1 direct with long terminal shield 4 0,31 mm
600 + 300 mm Prisma G invólucro de montagem mural + calha Compact NSX250 com fixo alavanca horizontal 4P 1 direct with long terminal shield 4 0,31 mm
850 mm Prisma G coluna autónoma Compact NSX250 com fixo alavanca horizontal 4P 1 direct with long terminal shield 4 0,31 mm
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
5,2 cm
|
Package 1 Width
|
19,0 cm
|
Package 1 Length
|
47,0 cm
|
Package 1 Weight
|
940,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S04
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
30,0 cm
|
Package 2 Width
|
40,0 cm
|
Package 2 Length
|
60,0 cm
|
Package 2 Weight
|
10,6 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P12
|
Number of Units in Package 3
|
120
|
Package 3 Height
|
105,0 cm
|
Package 3 Width
|
80,0 cm
|
Package 3 Length
|
120,0 cm
|
Package 3 Weight
|
112,8 kg
|
Sustentabilidade da oferta
Situação da oferta sustentável
|
Produto Green Premium
|
REACh sem SVHC
|
Sim
|
Diretiva RoHS da UE
|
Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
Declaração RoHS da EU
|
Sem metais pesados tóxicos
|
Sim
|
Sem mercúrio
|
Sim
|
Regulamento RoHS China
|
Declaração RoHS China
|
Informações das isenções RoHS
|
Sim
|
Divulgação Ambiental
|
Perfil ambiental do produto
|
Presença de halogéneo
|
Produto com componentes de plástico sem halogéneo
|
Garantia contratual
|
|