|
|
|
03113
MOUNTING PLATE INF32 HZ/INF32-40 VERTIC ROT.HANDLE
|
|
|
|
|
Fim de comercialização MAI 19, 2023
|
|
|
|
|
Principal
Alcance
|
Prisma
|
Gama de produtos
|
Prisma G
|
Tipo de produto ou componente
|
Placa de montagem
|
Acessório / categoria de peça separada
|
Acessório de instalação
|
Compatibilidade gama
|
Prisma Prisma G invólucro
|
Installation description
|
Coluna autónoma - largura 600 mm
Coluna montada na parede - largura 600 mm
|
Dispositivo instalado
|
Fupact fixo INF32 manípulo rotativo expandido - vertical instalação
Fupact fixo INF32 manípulo rotativo expandido - horizontal instalação
Fupact fixo INF40 manípulo rotativo expandido - vertical instalação
|
Identificação de polos
|
4 x 3P fixo INF32 vertical instalação
1 x 3P fixo INF32 horizontal instalação
1 x 4P fixo INF32 horizontal instalação
3 x 4P fixo INF32 vertical instalação
4 x 3P fixo INF40 vertical instalação
3 x 4P fixo INF40 vertical instalação
|
Número de módulos verticais (50 mm)
|
3 módulo(s)INF32, direct em 600 mm coluna autónoma
3 módulo(s)INF32, direct em 600 mm coluna montada na parede
3 módulo(s)INF40, direct em 600 mm coluna autónoma
3 módulo(s)INF40, direct em 600 mm coluna montada na parede
|
Normas
|
IEC 61439-2
|
Certificações de produtos
|
ASEFA
|
Complementar
Tratamento de Proteção
|
Tratamento de electroforese e pó de epóxico de poliéster polimerizado quente
|
Acabamento de superfície
|
Mate
Smooth
|
Cor
|
Branco(RAL 9001)
|
Largura
|
600 mm
|
Altura
|
150 mm
|
Peso líquido
|
0,9 kg
|
Functional unit
|
600 mm Prisma G coluna autónoma Fupact INF32 fixo manípulo rotativo expandido vertical 3P 4 direct 3 40 mm
600 mm Prisma G coluna montada na parede Fupact INF32 fixo manípulo rotativo expandido vertical 3P 4 direct 3 40 mm
600 mm Prisma G coluna autónoma Fupact INF32 fixo manípulo rotativo expandido horizontal 3P 1 direct 3 40 mm
600 mm Prisma G coluna montada na parede Fupact INF32 fixo manípulo rotativo expandido horizontal 3P 1 direct 3 40 mm
600 mm Prisma G coluna autónoma Fupact INF32 fixo manípulo rotativo expandido horizontal 4P 1 direct 3 40 mm
600 mm Prisma G coluna montada na parede Fupact INF32 fixo manípulo rotativo expandido horizontal 4P 1 direct 3 40 mm
600 mm Prisma G coluna autónoma Fupact INF32 fixo manípulo rotativo expandido vertical 4P 3 direct 3 40 mm
600 mm Prisma G coluna montada na parede Fupact INF32 fixo manípulo rotativo expandido vertical 4P 3 direct 3 40 mm
600 mm Prisma G coluna autónoma Fupact INF40 fixo manípulo rotativo expandido vertical 3P 4 direct 3 40 mm
600 mm Prisma G coluna montada na parede Fupact INF40 fixo manípulo rotativo expandido vertical 3P 4 direct 3 40 mm
600 mm Prisma G coluna autónoma Fupact INF40 fixo manípulo rotativo expandido vertical 4P 3 direct 3 40 mm
600 mm Prisma G coluna montada na parede Fupact INF40 fixo manípulo rotativo expandido vertical 4P 3 direct 3 40 mm
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
1,800 cm
|
Package 1 Width
|
14,600 cm
|
Package 1 Length
|
47,000 cm
|
Package 1 Weight
|
900,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
CAR
|
Number of Units in Package 2
|
20
|
Package 2 Height
|
20,000 cm
|
Package 2 Width
|
40,000 cm
|
Package 2 Length
|
60,000 cm
|
Package 2 Weight
|
18,760 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P12
|
Number of Units in Package 3
|
80
|
Package 3 Height
|
45,000 cm
|
Package 3 Width
|
80,000 cm
|
Package 3 Length
|
120,000 cm
|
Package 3 Weight
|
75,040 kg
|
Sustentabilidade da oferta
Situação da oferta sustentável
|
Produto Green Premium
|
REACh sem SVHC
|
Sim
|
Diretiva RoHS da UE
|
Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
Declaração RoHS da EU
|
Sem metais pesados tóxicos
|
Sim
|
Sem mercúrio
|
Sim
|
Regulamento RoHS China
|
Declaração RoHS China
|
Informações das isenções RoHS
|
Sim
|
Divulgação Ambiental
|
Perfil ambiental do produto
|
Presença de halogéneo
|
Produto com componentes de plástico sem halogéneo
|
Garantia contratual
|
|