|
|
|
03177
RECESSED SLOTTED M.PLATE W300 6M
|
|
|
|
|
Fim de comercialização NOV 02, 2021
|
|
|
|
|
Principal
Alcance
|
Prisma
|
Gama de produtos
|
Prisma G
|
Tipo de produto ou componente
|
Placa de montagem
|
Acessório / categoria de peça separada
|
Acessório de instalação
|
Compatibilidade gama
|
Prisma Prisma G conduta
|
Installation description
|
Calha de armário de fixação ao solo - largura 300 mm
Calha para armário de montagem mural - largura 300 mm
|
Descrição da placa de montagem
|
Rebaixado com ranhuras
|
Número de módulos verticais (50 mm)
|
6 módulo(s) em 300 mm calha de armário de fixação ao solo
6 módulo(s) em 300 mm calha para armário de montagem mural
|
Normas
|
IEC 61439-2
|
Certificações de produtos
|
ASEFA
|
Complementar
Acabamento de superfície
|
Galvanizado
|
Largura
|
300 mm
|
Altura
|
300 mm
|
Peso líquido
|
0,44 kg
|
Functional unit
|
300 mm Prisma G calha de armário de fixação ao solo 6 12,5 mm
300 mm Prisma G calha para armário de montagem mural 6 12,5 mm
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
3 cm
|
Package 1 Width
|
21,5 cm
|
Package 1 Length
|
30 cm
|
Package 1 Weight
|
440 g
|
Sustentabilidade da oferta
Situação da oferta sustentável
|
Produto Green Premium
|
REACh sem SVHC
|
Sim
|
Diretiva RoHS da UE
|
Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
Declaração RoHS da EU
|
Sem metais pesados tóxicos
|
Sim
|
Sem mercúrio
|
Sim
|
Regulamento RoHS China
|
Declaração RoHS China
|
Informações das isenções RoHS
|
Sim
|
Divulgação Ambiental
|
Perfil ambiental do produto
|
Presença de halogéneo
|
Produto com componentes de plástico sem halogéneo
|
Garantia contratual
|
|