|
|
|
03183
20 M5 SELF-TAPPING SCREWS/FU
|
|
|
|
|
Fim de comercialização NOV 02, 2021
|
|
|
|
|
Principal
Alcance
|
Prisma
|
Gama de produtos
|
Prisma G
|
Tipo de produto ou componente
|
Sensor
|
Acessório / categoria de peça separada
|
Acessório de instalação
|
Compatibilidade gama
|
Prisma Prisma G front cover support upright
|
Compatibilidade de produtos
|
Perfis funcionais
|
Complementar
Installation description
|
Coluna autónoma - largura 600 mm
Coluna montada na parede - largura 600 mm
Calha de armário de fixação ao solo - largura 300 mm
Calha para armário de montagem mural - largura 300 mm
|
Rosca ISO
|
M5
|
Quantidade por conjunto
|
Conjunto de 20
|
Peso líquido
|
0,06 kg
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
2,5 cm
|
Package 1 Width
|
10,5 cm
|
Package 1 Length
|
15 cm
|
Package 1 Weight
|
60 g
|
Sustentabilidade da oferta
Situação da oferta sustentável
|
Produto Green Premium
|
REACh sem SVHC
|
Sim
|
Diretiva RoHS da UE
|
Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
Declaração RoHS da EU
|
Sem metais pesados tóxicos
|
Sim
|
Sem mercúrio
|
Sim
|
Regulamento RoHS China
|
Declaração RoHS China
|
Informações das isenções RoHS
|
Sim
|
Divulgação Ambiental
|
Perfil ambiental do produto
|
Presença de halogéneo
|
Produto com componentes de plástico sem halogéneo
|
Garantia contratual
|
|