Schneider-Electric DSA
 
03293 Imagem Schneider electric
03293
FRONT PLATE VIGI NSX250 VERTICAL TOGGLE W300 9M
Schneider Electric
Características
Principal
Alcance Prisma
Linha de produto Prisma G
Tipo de produto ou componente Placa frontal
Categoria de Acessórios / peças separadas Acessório de instalação
Compatibilidade gama Prisma G conduta
Prisma P cubicle
Prisma Pack 250 duct
Tipo de placa frontal Recorte
Dispositivo instalado ComPact: fixed NSX100...160 with earth leakage protection - control: toggle - vertical installation
ComPact: fixed NSX250 with earth leakage protection - control: toggle - vertical installation
ComPact: plug-in NSX100...160 with earth leakage protection - control: toggle - vertical installation
ComPact: plug-in NSX250 with earth leakage protection - control: toggle - vertical installation
Identificação de polos 1 x 4P: mounting plate support: NSX100...160 vertical installation
1 x 4P: mounting plate support: NSX250 vertical installation
1 x 3P: mounting plate support: NSX100...160 vertical installation
1 x 3P: mounting plate support: NSX250 vertical installation
Posição de funcionamento Vertical
Complementar
Cerco / cubículo descrição Floor-standing duct - width 300 mm
Wall-mounted duct - width 300 mm
Cubicle duct - width 400 mm depth 400 mm
Pack enclosure - width 300 mm
Posição de ligação Ligação frontal
Direct connection
Número de módulos verticais (50 mm) 11
Normas IEC 61439-2
IEC 61439-1
Certificações do produto ASEFA
Material Aço
Acabamento de superfície Smooth
Mate
Tratamento de Proteção Tratamento de electroforese e pó de epóxico de poliéster polimerizado quente
Cor White (RAL 9001)
Altura 550 mm
Largura 300 mm
Peso net 1,16 kg
Quantidade por conjunto Conjunto de 1
Functional unit 300 mm Prisma G calha de armário de fixação ao solo Compact NSX100...160 com fixo alavanca vertical 4P 1 direct 11
300 mm Prisma G calha para armário de montagem mural Compact NSX100...160 com fixo alavanca vertical 4P 1 direct 11
400 mm 400 mm Prisma P quadro Compact NSX100...160 com fixo alavanca vertical 3P 1 front connection 11
400 mm 400 mm Prisma P quadro Compact NSX100...160 com fixo alavanca vertical 4P 1 front connection 11
400 mm 400 mm Prisma P quadro Compact NSX100...160 com ligação alavanca vertical 3P 1 front connection 11
400 mm 400 mm Prisma P quadro Compact NSX100...160 com ligação alavanca vertical 4P 1 front connection 11
300 mm Prisma G calha de armário de fixação ao solo Compact NSX250 com fixo alavanca vertical 4P 1 direct 11
300 mm Prisma G calha para armário de montagem mural Compact NSX250 com fixo alavanca vertical 4P 1 direct 11
400 mm 400 mm Prisma P quadro Compact NSX250 com fixo alavanca vertical 3P 1 front connection 11
400 mm 400 mm Prisma P quadro Compact NSX250 com fixo alavanca vertical 4P 1 front connection 11
400 mm 400 mm Prisma P quadro Compact NSX250 com ligação alavanca vertical 3P 1 front connection 11
400 mm 400 mm Prisma P quadro Compact NSX250 com ligação alavanca vertical 4P 1 front connection 11
300 mm Prisma G calha de armário de fixação ao solo Compact NSX100...160 com fixo alavanca vertical 3P 1 direct with long terminal shield 13
300 mm Prisma G calha para armário de montagem mural Compact NSX100...160 com fixo alavanca vertical 3P 1 direct with long terminal shield 13
300 mm Prisma G calha de armário de fixação ao solo Compact NSX100...160 com fixo alavanca vertical 4P 1 direct with long terminal shield 13
300 mm Prisma G calha para armário de montagem mural Compact NSX100...160 com fixo alavanca vertical 4P 1 direct with long terminal shield 13
300 mm Prisma Pack 250 Caixa Pacote Compact NSX100...160 com fixo alavanca vertical 3P 1 direct with long terminal shield 13
300 mm Prisma Pack 250 Caixa Pacote Compact NSX100...160 com fixo alavanca vertical 4P 1 direct with long terminal shield 13
300 mm Prisma G calha de armário de fixação ao solo Compact NSX250 com fixo alavanca vertical 3P 1 direct with long terminal shield 13
300 mm Prisma G calha para armário de montagem mural Compact NSX250 com fixo alavanca vertical 3P 1 direct with long terminal shield 13
300 mm Prisma G calha de armário de fixação ao solo Compact NSX250 com fixo alavanca vertical 4P 1 direct with long terminal shield 13
300 mm Prisma G calha para armário de montagem mural Compact NSX250 com fixo alavanca vertical 4P 1 direct with long terminal shield 13
300 mm Prisma Pack 250 Caixa Pacote Compact NSX250 com fixo alavanca vertical 3P 1 direct with long terminal shield 13
300 mm Prisma Pack 250 Caixa Pacote Compact NSX250 com fixo alavanca vertical 4P 1 direct with long terminal shield 13
Packing Units
Unidade de pacote tipo 1 PCE
Numero de unidades por emb. 1
Peso da embalagem (Lbs) 1,16 kg
Pacote 1 Altura 3 cm
Pacote 1 largura 26 cm
Pacote 1 Comprimento 51 cm
Unidade de pacote tipo 2 S04
Número de unidades no pacote 2 12
Peso do pacote 2 14,94 kg
Pacote 2 Altura 30 cm
Largura do pacote 2 40 cm
Comprimento do pacote 2 60 cm
Unidade de pacote tipo 3 P12
Número de unidades no pacote 3 48
Pacote 3 Peso 59,76 kg
Pacote 3 Altura 80 cm
Largura do pacote 3 80 cm
Pacote 3 Comprimento 120 cm
Offer Sustainability
Situação da oferta sustentável Produto Green Premium
Regulamento REACh
print Declaração REACh
REACh sem SVHC Sim
Diretiva RoHS da UE Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
print Declaração RoHS da EU
Sem metais pesados tóxicos Sim
Sem mercúrio Sim
Informações das isenções RoHS
print Sim
Regulamento RoHS China
print Declaração RoHS China
Divulgação Ambiental
print Perfil ambiental do produto
Presença de halogéneo Produto com componentes de plástico sem halogéneo
Garantia contratual
Garantia 24 meses