|
|
|
04228
LINERGY TA AUXIL.TERM.BLK 10 IN/20 OUT
|
|
|
|
|
Fim de comercialização JUL 29, 2022
|
|
|
|
|
Principal
Alcance
|
Linergy
|
Gama de produtos
|
Linergy
|
Tipo de produto ou componente
|
Bloco terminal
|
Nome do produto
|
Linergy TA
|
Acessório / categoria de peça separada
|
Acessório de ligação
|
Compatibilidade gama
|
Linergy Linergy TA ligador auxiliar
Prisma Prisma G invólucro
Prisma Prisma P cubicle
|
Compatibilidade de produtos
|
Conexão auxiliar
|
Complementar
Cerco / cubículo descrição
|
Quadro
Coluna autónoma
Coluna montada na parede
|
[Ie] corrente estipulada de funcionamento
|
12 A 40 °C) a 250 V ACem conformidade com IEC
20 A 40 °C) a 300 V ACem conformidade com UL
|
Binário de aperto
|
0,5…0,6 N.m
|
Ligações - terminais
|
Entrada terminal de parafuso 10 pino(s) 0,2…4 mm² rígido sem extremidade do cabo
Saída bloco de terminais de parafuso amovível 20 pino(s) 0,2…4 mm² flexível com extremidade do cabo
|
Material condutor
|
Cobre
|
Quantidade por conjunto
|
Conjunto de 1
|
Altura
|
50 mm
|
Largura
|
65 mm
|
Profundidade
|
50 mm
|
Peso líquido
|
0,12 kg
|
Cor
|
Cinzento claro(RAL 7035)
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
11,5 cm
|
Package 1 Width
|
5,0 cm
|
Package 1 Length
|
5,0 cm
|
Package 1 Weight
|
110,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S04
|
Number of Units in Package 2
|
50
|
Package 2 Height
|
30,0 cm
|
Package 2 Width
|
40,0 cm
|
Package 2 Length
|
60,0 cm
|
Package 2 Weight
|
6,34 kg
|
Sustentabilidade da oferta
Garantia contratual
|
|