|
|
|
04651
LINERGY LGY LATERAL BUSBAR SUPPORT
|
|
|
|
|
Fim de comercialização NOV 02, 2021
|
|
|
|
|
Principal
Alcance
|
Linergy
|
Gama de produtos
|
Linergy
|
Tipo de produto ou componente
|
Suporte do barramento
|
Nome do produto
|
Linergy LGY
|
Compatibilidade gama
|
Linergy Linergy LGY barramento
Prisma Prisma P invólucro
|
Equipamento fornecido
|
Fornecido com hardware de montagem classe 8.8
|
Complementar
Ligação de dispositivo na caixa
|
Lateral barramento Linergy
|
Installation description
|
Quadro - largura 150 mm
|
Quantidade por conjunto
|
Conjunto de 1
|
Peso líquido
|
1,248 kg
|
Ambiente
Normas
|
IEC 61439-2
IEC 61439-1
|
Certificações de produtos
|
ASEFA
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
4 cm
|
Package 1 Width
|
18 cm
|
Package 1 Length
|
38,5 cm
|
Package 1 Weight
|
1,5 kg
|
Sustentabilidade da oferta
Garantia contratual
|
|