Schneider-Electric
 
04163 Bilde- efo
04163
SAMLESKINNER 400A L1000 G/P
El-nummer El-nummer: 
2403382
EAN EAN: 
3303430041634
Schneider Electric
Karakteristikker
Teknisk informasjon
Serie Linergy
Produktspekter Linergy
Produkt eller type komponent Kobber samleskinne
Produktnavn Linergy BS
Kompatibel med Prisma Prisma G kapsling
Prisma Prisma P kapsling
Strømskinnebeskrivelse Flat skinne
Antall pr. sett Sett á 4
Komplementær
Monteringsretning Vertikal, drifts posisjon: bakside
Installation description Kapsling - bredde 650 mm
Gulvskap - bredde 600 mm
Veggskap - bredde 600 mm
Gulvstående kabelfelt - bredde 300 mm
Veggmontert kabelfelt - bredde 300 mm
[Ui] isolasjonsspenning 1000 V
[Ie] nominell driftsstrøm 400 A
[Ipk] rangert peak tåle strøm 55 kA
Skinne dimensjon 32 x 5 mm
Lengde 1000 mm
Vekt 5,7 kg
Type tilkopling for samleskinne M6 threaded hole
Tilkobling banen Tilkoblingen hver 25 mm
Support thickness 5 mm
Miljø
Standarder IEC 61439-2
IEC 61439-1
Produktsertifikater ASEFA
Forpakningsinformasjon
Enhetstype pakke 1 PCE
Antall enheter i pakke 1 1
Bærekraftig
Produktets miljøstatus Green Premium miljømerket produkt
REACh fri for SVHC Ja
EU RoHS-direktiv I samsvar
print EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller Ja
Kvikksølvfri Ja
Kinas RoHS-forskrift
print Kinas RoHS–erklæring
Informasjon om RoHS-unntak
print Ja
Miljøinformasjon
print Produktmiljøprofil
WEEE Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Halogeninnhold Halogenfrie plastdeler i produkt
Garantiperiode
Garanti 18 måneder