|
|
|
04863
BAKSIDETILK. DEKSEL NW
|
|
|
|
|
Utfasingsdato MAI 12, 2023
|
|
|
|
Advarsel: denne referansen vil ikke bli erstattet.
|
Teknisk informasjon
Serie
|
Prisma
|
Produktspekter
|
Prisma P
|
Produkt eller type komponent
|
Rear connection cover
|
Tilbehør / separat del kategori
|
Grensesnitt tilbehør
|
Kompatibel med
|
Prisma Prisma P rammeverk
|
Form for skapsoppdeling
|
Form 1
|
Komplementær
Installation description
|
Kapsling - bredde 650 mm, dybde 600 + 400 mm
|
Antallet vertikale moduler (50 mm)
|
4
|
Installert utstyr
|
Fixed + drawout NW08...32
Fixed + drawout NW40
|
Antall pr. sett
|
Sett á 1
|
Materiale
|
Stål
|
Høyde
|
300 mm
|
Vekt
|
14,86 kg
|
Overflatebeskyttelse
|
Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver
|
Farge
|
Hvit ( RAL 9001)
|
Forpakningsinformasjon
Enhetstype pakke 1
|
PCE
|
Antall enheter i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Høyde
|
8,5 cm
|
Pakke 1 Bredde
|
63,5 cm
|
Pakke 1 Vekt
|
71,0 cm
|
Package 1 Weight
|
14,87 kg
|
Enhetstype pakke 2
|
P12
|
Antall enheter i pakke 2
|
20
|
Pakke 2 Høyde
|
100,0 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
80,0 cm
|
Pakke 2 Lengde
|
120,0 cm
|
Pakke 2 Vekt
|
309,4 kg
|
Bærekraftig
Logistisk informasjon
Garantiperiode
|
|