Schneider-Electric
 
1003003 Bilde- efo
1003003
Thorsman TP2 plast plugg, pakke av 100stk (RØD)
El-nummer: 
1380430
EAN: 
7315881003006
Schneider Electric
Karakteristikker
Teknisk informasjon
Produktspekter Thorsman
Produkt eller type komponent Veggplugg
Kortnavn utstyr TP
Tilgjengelig utstyr Without screw
Applikasjon Lett installasjon
Bordiameter 5,5 mm betong
5,5 mm murstein
5 mm ALC betong
Minimum drilling depth 40 mm
Skrue diameter 3,5…5 mm
Materiale PEHD (polyetylen med høy tetthet)
Komplementær
Praktisk lastekapasitet Pull-out load: 0,04 kN for lav densitets betong 500 og lettbetong (sikkerhetsfaktor: 6)
Shear: 0,6 kN for betong C25 (sikkerhetsfaktor: 4,5)
Pull-out load: 0,4 kN for betong C25 (sikkerhetsfaktor: 6)
Shear: 0,5 kN for solid murstein (sikkerhetsfaktor: 4,5)
Pull-out load: 0,3 kN for solid murstein (sikkerhetsfaktor: 6)
Shear: 0,15 kN for lav densitets betong 500 og lettbetong (sikkerhetsfaktor: 4,5)
Praktisk lastekapasitet Pull-out load: 4 kg for lav densitets betong 500 og lettbetong (sikkerhetsfaktor: 6)
Shear: 60 kg for betong C25 (sikkerhetsfaktor: 4,5)
Pull-out load: 40 kg for betong C25 (sikkerhetsfaktor: 6)
Shear: 50 kg for solid murstein (sikkerhetsfaktor: 4,5)
Pull-out load: 30 kg for solid murstein (sikkerhetsfaktor: 6)
Shear: 15 kg for lav densitets betong 500 og lettbetong (sikkerhetsfaktor: 4,5)
Fargenyanse Rød
Omgivelsestemperatur drift −50…80 °C
Diameter 5,5 mm
Lengde 35 mm
Miljø
Antall pr. sett Sett á 100
Salg per udelelig kvantitet 10
Vekt 0,00059 kg
Bærekraftig
Produktets miljøstatus Green Premium miljømerket produkt
REACh-regelverk
print REACh-erklæring
REACh fri for SVHC Ja
EU RoHS-direktiv Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
print EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller Ja
Kvikksølvfri Ja
Informasjon om RoHS-unntak
print Ja
Kinas RoHS-forskrift
print Kinas RoHS–erklæring
Miljøinformasjon
print Produktmiljøprofil
Garantiperiode
Garanti 18 months