|
26278
C60 - circuit breaker - C60B - 4P - 40A - curve
|
|
|
Teknisk informasjon
Produktspekter
|
C60
|
Serie
|
Multi 9
|
Produktnavn
|
C60
|
Produkt eller type komponent
|
Miniatyr sikring
|
Kortnavn utstyr
|
C60B
|
Applikasjon
|
Distribusjon
|
Antall poler
|
4P
|
Antall poler med vern
|
4
|
Plassering av nøytral
|
VENSTRE
|
[In] merkestrøm
|
40 A
|
Type nettverk
|
AC
|
Vernteknologi
|
Termisk-magnetisk
|
Kurve kode
|
B
|
Bryteevne
|
10 kA Icu på 440 V AC 50/60 Hz i samsvar med EN/IEC 60947-2
15 kA Icu på 400...415 V AC 50/60 Hz i samsvar med EN/IEC 60947-2
30 kA Icu på 230 - 240 V AC 50/60 Hz i samsvar med EN/IEC 60947-2
10000 A Icn på 400V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60898
|
Egnethet for isolasjon
|
Ja i samsvar med IEC 60947-2
|
Komplementær
Nettverksfrekvens
|
50/60 Hz
|
[Ue] merkespenning
|
400V AC 50/60 Hz
440 V AC 50/60 Hz
230 - 240 V AC 50/60 Hz
400...415 V AC 50/60 Hz
|
Strømbegrensningsklasse
|
3 i samsvar med IEC 60898
|
Kontaktposisjonsindikering
|
Ja
|
Kontrolltype
|
Kipp
|
Lokal varsling
|
PÅ/AV indikasjon
|
Monteringsmetode
|
Klips på
|
Montering
|
35 mm symmetrical DIN rail
|
9 mm polbredde
|
8
|
Høyde
|
81 mm
|
Bredde
|
72 mm
|
Dybde
|
73 mm
|
Vekt
|
0,48 kg
|
Mekanisk levetid
|
20000 sykluser
|
Jordfeilbeskyttelse
|
Separat blokk
|
Miljø
Standarder
|
EN/IEC 60947-2
|
Tropisk beskyttelse
|
2 i samsvar med IEC 60068-1
|
Relativ fuktighet
|
95 % på 55 °C
|
Driftshøyde
|
2000 m
|
Forpakningsinformasjon
Enhetstype pakke 1
|
PCE
|
Antall enheter i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Høyde
|
7,5 cm
|
Pakke 1 Bredde
|
7,5 cm
|
Pakke 1 Vekt
|
9 cm
|
Package 1 Weight
|
0,491 kg
|
|