|
|
|
5504140
Thorsman - INKA-TSU101 - T-piece rising/front cover - 72 mm - natural
|
|
|
|
|
Utfasingsdato APR 26, 2023
|
|
Slutt på standardservice JUN 30, 2023
|
|
Advarsel: denne referansen vil ikke bli erstattet.
|
Teknisk informasjon
Produktspekter
|
Thorsman
|
Produktnavn
|
Thorsman INKA
|
Produkt eller type komponent
|
T-stykke
|
Kanaldimensjoner
|
101 x 72 mm
|
Kanalmaterial
|
Aluminium
|
Sammensetning av enhet
|
Forside
|
Fargetone
|
Natural
|
Materiale
|
Aluminium naturlig anodisert
|
Antall pr. sett
|
Sett á 1
|
Komplementær
Lengde
|
225 mm
|
Høyde
|
200 mm
|
Bredde
|
72 mm
|
Miljø
Direktiver
|
2014/35/EU - lavspenningsdirektiv
|
Standarder
|
EN 50085-1
73/23/EEC
93/68/EEC
|
Omgivelsestemperatur drift
|
−20…60 °C
|
IP-grad
|
IP20
|
Forpakningsinformasjon
Enhetstype pakke 1
|
PCE
|
Antall enheter i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Høyde
|
22,5 cm
|
Pakke 1 Bredde
|
7,2 cm
|
Pakke 1 Vekt
|
20 cm
|
Package 1 Weight
|
59,2 kg
|
Enhetstype pakke 2
|
PAL
|
Antall enheter i pakke 2
|
99
|
Pakke 2 Høyde
|
95 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
80 cm
|
Pakke 2 Lengde
|
120 cm
|
Pakke 2 Vekt
|
5860,8 kg
|
Bærekraftig
Produktets miljøstatus
|
Green Premium miljømerket produkt
|
REACh-regelverk
|
REACh-erklæring
|
REACh fri for SVHC
|
Ja
|
EU RoHS-direktiv
|
Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
EU RoHS-erklæring
|
Fri for giftige tungmetaller
|
Ja
|
Kvikksølvfri
|
Ja
|
Kinas RoHS-forskrift
|
Kinas RoHS–erklæring
|
Informasjon om RoHS-unntak
|
Ja
|
Miljøinformasjon
|
Produktmiljøprofil
|
Garantiperiode
|
|