Schneider-Electric
 
5510320 Bilde- efo
5510320
L-STYKKE INKA 161-3AN OPP-LS
El-nummer El-nummer: 
1276853
EAN EAN: 
7315885510326
Schneider Electric
Karakteristikker
Teknisk informasjon
Produktspekter Thorsman
Produktnavn Thorsman INKA
Produkt eller type komponent Bend 90 °
Tilgjengelig utstyr Forside
Fargetone Natural
Antall pr. sett Sett á 1
Komplementær
Kanalmaterial Aluminium
Kanaldimensjoner 161 x 72 mm
Retningsforandring type Oppover
Materiale Aluminium Anodisert
Lengde 200 mm
Høyde 200 mm
Bredde 72 mm
Miljø
Direktiver 2014/35/EU - lavspenningsdirektiv
Standarder EN 50085-1
73/23/EEC
93/68/EEC
Omgivelsestemperatur drift −20…60 °C
IP-grad IP20
Forpakningsinformasjon
Enhetstype pakke 1 PCE
Antall enheter i pakke 1 1
Pakke 1 Høyde 10,7 cm
Pakke 1 Bredde 24,2 cm
Pakke 1 Vekt 25 cm
Package 1 Weight 828 g
Bærekraftig
Produktets miljøstatus Green Premium miljømerket produkt
REACh-regelverk
print REACh-erklæring
REACh fri for SVHC Ja
EU RoHS-direktiv Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
print EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller Ja
Kvikksølvfri Ja
Informasjon om RoHS-unntak
print Ja
Kinas RoHS-forskrift
print Kinas RoHS–erklæring
Miljøinformasjon
print Produktmiljøprofil
Garantiperiode
Garanti 18 months