|
|
|
5866295
Takramme for gjennomføring av fleksible slanger gjennom himlingstak.
|
|
|
|
|
Utfasingsdato JUL 31, 2023
|
|
|
|
Advarsel: denne referansen vil ikke bli erstattet.
|
Teknisk informasjon
Produktspekter
|
Thorsman
|
Produktnavn
|
Thorsman POL
|
Produkt eller type komponent
|
Takramme
|
Anvendes til
|
Fleksible rør
|
Fargetone
|
Hvit ( NCS 0402-B91G)
|
Antall pr. sett
|
Sett á 1
|
Komplementær
Festemetode
|
Med skruer
|
Materiale
|
Stål pulverlakkert
|
Diameter
|
140 mm
|
Høyde
|
40 mm
|
Miljø
Omgivelsestemperatur drift
|
−15…60 °C
|
IP-grad
|
IP40
|
Forpakningsinformasjon
Enhetstype pakke 1
|
PCE
|
Antall enheter i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Høyde
|
1,5 cm
|
Pakke 1 Bredde
|
9 cm
|
Pakke 1 Vekt
|
18,5 cm
|
Package 1 Weight
|
320 g
|
Bærekraftig
EU RoHS-direktiv
|
Ikke gjeldende (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet
|
Miljøinformasjon
|
Produktmiljøprofil
|
Produktets livssyklus
|
Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
|
Logistisk informasjon
Garantiperiode
|
|