|
|
|
5980062
CYB MELLOMVENDER SETT
|
|
|
|
|
Utfasingsdato MAI 19, 2023
|
|
Slutt på standardservice JUL 31, 2023
|
|
Advarsel: denne referansen vil ikke bli erstattet.
|
Teknisk informasjon
Produktspekter
|
Thorsman
|
Produktnavn
|
Thorsman CYB
|
Produkt eller type komponent
|
Bryter
|
Enhetens utseende
|
Tilkoblingssett
|
Fargetone
|
Hvit ( NCS 0701-G46Y)
|
Antall pr. sett
|
Sett á 1
|
Komplementær
Bryterfunksjon
|
Mellom
|
Aktuator
|
Vippe
|
Merkestrøm
|
16 A
|
[Ue] merkespenning
|
250 V AC
|
Festemetode
|
Klipses på
|
Materiale
|
PC/ABS
|
Lengde
|
84 mm
|
Høyde
|
84 mm
|
Bredde
|
52 mm
|
Miljø
Standarder
|
SS-EN 60669-1
|
Omgivelsestemperatur drift
|
−20…40 °C
|
IP-grad
|
IP20
|
Forpakningsinformasjon
Enhetstype pakke 1
|
PCE
|
Antall enheter i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Høyde
|
8,4 cm
|
Pakke 1 Bredde
|
5,4 cm
|
Pakke 1 Vekt
|
8,4 cm
|
Package 1 Weight
|
124,9 g
|
Bærekraftig
Produktets miljøstatus
|
Green Premium miljømerket produkt
|
REACh-regelverk
|
REACh-erklæring
|
REACh fri for SVHC
|
Ja
|
EU RoHS-direktiv
|
I samsvar
EU RoHS-erklæring
|
Fri for giftige tungmetaller
|
Ja
|
Kvikksølvfri
|
Ja
|
Kinas RoHS-forskrift
|
Kinas RoHS–erklæring
|
Informasjon om RoHS-unntak
|
Ja
|
Miljøinformasjon
|
Produktmiljøprofil
|
Produktets livssyklus
|
Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
|
Logistisk informasjon
Garantiperiode
|
|