|
|
|
713917
Wibe - luminaire bracket W25/40-400 - steel pre-galvanized
|
|
|
Teknisk informasjon
Serie
|
Wibe
|
Produktspekter
|
Wibe Cable Trays
|
Produkt eller type komponent
|
Luminaire bracket
|
Kortnavn utstyr
|
W25
|
Miljødata
|
Delvis utendørs miljø med lav eksponering for korrosjon Lager og parkeringsgarasjer
|
Komplementær
Anvendes til
|
Kabelrenne H= 40 mm B= 400 mm
|
Materiale
|
Stål, pre-galvanisert
|
Atmosfærisk korrosivitets kategori
|
C2
|
Høyde
|
62 mm
|
Bredde
|
401 mm
|
Dybde
|
30 mm
|
Vekt
|
23 kg / sett á 100
|
Forpakningsinformasjon
Enhetstype pakke 1
|
PCE
|
Antall enheter i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Høyde
|
6,2 cm
|
Pakke 1 Bredde
|
4,2 cm
|
Pakke 1 Vekt
|
40,2 cm
|
Package 1 Weight
|
200 g
|
Bærekraftig
Produktets miljøstatus
|
Green Premium miljømerket produkt
|
REACh-regelverk
|
REACh-erklæring
|
REACh fri for SVHC
|
Ja
|
EU RoHS-direktiv
|
Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
EU RoHS-erklæring
|
Fri for giftige tungmetaller
|
Ja
|
Kvikksølvfri
|
Ja
|
Kinas RoHS-forskrift
|
Kinas RoHS–erklæring
|
Informasjon om RoHS-unntak
|
Ja
|
Miljøinformasjon
|
Produktmiljøprofil
|
Produktets livssyklus
|
Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
|
|
|