|
|
|
716192
Wibe - 90° exterior bend 15-600 - steel Zinkpox coated white
|
|
|
Teknisk informasjon
Serie
|
Wibe
|
Produktspekter
|
Wibe Cable Ladders
|
Kortnavn utstyr
|
15
|
Produkt eller type komponent
|
90 gr ytre bend
|
Komplementær
Retningsforandring type
|
Horisontal
|
Indre radius
|
1004 mm
|
Sideprofiltype
|
Lukket profil
|
Trinntype
|
Perforert profil
|
Anvendes til
|
Kabelstige 600 mm bredde
|
Materiale
|
Stål, Zinkpox coated Hvit
|
Atmosfærisk korrosivitets kategori
|
C5-I
|
Høyde
|
55 mm
|
Bredde
|
1733 mm
|
Dybde
|
1733 mm
|
Vekt
|
760 kg / sett á 100
|
Miljø
Miljødata
|
Lokale med nesten permanent høyt nivå av fukt og luftforurensninger Tuneller og
|
Forpakningsinformasjon
Enhetstype pakke 1
|
PCE
|
Antall enheter i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Høyde
|
5,5 cm
|
Pakke 1 Bredde
|
173,3 cm
|
Pakke 1 Vekt
|
173,3 cm
|
Package 1 Weight
|
7,6 kg
|
Bærekraftig
Produktets miljøstatus
|
Green Premium miljømerket produkt
|
REACh-regelverk
|
REACh-erklæring
|
REACh fri for SVHC
|
Ja
|
EU RoHS-direktiv
|
Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
EU RoHS-erklæring
|
Fri for giftige tungmetaller
|
Ja
|
Kvikksølvfri
|
Ja
|
Kinas RoHS-forskrift
|
Kinas RoHS–erklæring
|
Informasjon om RoHS-unntak
|
Ja
|
Miljøinformasjon
|
Produktmiljøprofil
|
|
|