Schneider-Electric
 
716294 Bilde- efo
716294
Wibe - beam clamp 5BK-10 - steel Zinkpox coated white
Schneider Electric
Karakteristikker
Teknisk informasjon
Serie Wibe
Produkt eller type komponent Beam clamp
Kompatibel med Wibe
Komplementær
Monteringssupport I-bjelke
Materiale Stål, Zinkpox coated Hvit
Atmosfærisk korrosivitets kategori C5-I
Høyde 30 mm
Bredde 50 mm
Dybde 45 mm
Vekt 15 kg / sett á 100
Miljø
Miljødata Lokale med nesten permanent høyt nivå av fukt og luftforurensninger Tuneller og
Forpakningsinformasjon
Enhetstype pakke 1 PCE
Antall enheter i pakke 1 1
Pakke 1 Høyde 5 cm
Pakke 1 Bredde 5 cm
Pakke 1 Vekt 5 cm
Package 1 Weight 180 g
Bærekraftig
Produktets miljøstatus Green Premium miljømerket produkt
REACh-regelverk
print REACh-erklæring
REACh fri for SVHC Ja
EU RoHS-direktiv Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
print EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller Ja
Kvikksølvfri Ja
Informasjon om RoHS-unntak
print Ja
Kinas RoHS-forskrift
print Kinas RoHS–erklæring
Miljøinformasjon
print Produktmiljøprofil