Schneider-Electric
 
9001K35H2 Bilde- efo
9001K35H2
Joystick 5 pos. 2C/O fjærretur
El-nummer El-nummer: 
4308140
EAN EAN: 
3389110915341
Schneider Electric
Karakteristikker
Teknisk informasjon
Produktspekter Harmony 9001K
Produkt eller type komponent Joystick controller
Kortnavn utstyr 9001K
Salg per udelelig kvantitet 1
Type arm/stempel Til senter fjærretur
Operatørprofil 80 med mer langt betjeningsskaft
Komplementær
Innfatningsmateriale Metall
Montasjediameter 30 mm
Vekt 0,372 kg
Driftsposisjon Alle posisjoner
Formen på varslingsenhetens hode 8-kantet
Kontakttype og sammensetning 2 C/O
Positiv åpning Uten
Tilkoblingsklemmer Skrutilkobling, 1 x 0.22...2 x 1.5 mm² i samsvar med IEC 60947-1
Tiltrekkningsmoment 0,8 N.m i samsvar med IEC 60947-1
Formen på skruehodet Cross slotted
Kontaktmateriale Sølvlegering kontakter
Kortslutningsvern 10 A kassettsikring i samsvar med IEC 60947-5-1
[Ith] fri luft termisk strøm 10 A
[Ui] isolasjonsspenning 250 V (forurensningsgrad 3) i samsvar med IEC 60947-1
[Uimp] Nominell impulsspenning 2,5 kV i samsvar med IEC 60947-1
[Ie] nominell driftsstrøm 3 A på 240 V, AC-15, A600-Q600 i samsvar med NEMA
0,55 A på 125 V, DC-13, A600-Q600 i samsvar med NEMA
[Icm] maks nominell slutteevne ved kortslutning 12 kA på 600 V AC-15, 7200 VA
15 kA på 480 V AC-15, 7200 VA
30 kA på 240 V AC-15, 7200 VA
60 kA på 120 V AC-15, 7200 VA
Merkebryteevne 3 kA på 240 V AC-15, 720 VA
6 kA på 120 V AC-15, 720 VA
1,2 kA på 600 V AC-15, 720 VA
1,5 kA på 480 V AC-15, 720 VA
0,1 kA på 600 V DC-13
0,27 kA på 250 V DC-13
0,55 kA på 125 V DC-13
Enhetens utseende Komplett produkt
Miljø
Overflatebeskyttelse TC
Omgivelsestemperatur for lagring −40…70 °C
Omgivelsestemperatur drift −25…70 °C
Overspenningskategori II i samsvar med IEC 61140
IP-grad IP66 i samsvar med IEC 60529
NEMA beskyttelsesgrad NEMA 1
NEMA 12
NEMA 13
NEMA 2
NEMA 3
NEMA 3R
NEMA 4
Standarder JIS C 852
JIS C8201-5-1
UL 508
CSA C22.2 No 14
EN/IEC 60947-1
EN/IEC 60947-5-1
EN/IEC 60947-5-4
JIS C8201-1
Produktsertifikater NEMA
UL 508
Vibrasjonsmotstand 7 gn (f= 2…500 Hz) i samsvar med IEC 60068-2-6
Støtmotstand 50 gn i samsvar med IEC 60068-2-27
Forpakningsinformasjon
Enhetstype pakke 1 PCE
Antall enheter i pakke 1 1
Pakke 1 Høyde 5,2 cm
Pakke 1 Bredde 16,5 cm
Pakke 1 Vekt 5,8 cm
Package 1 Weight 304,0 g
Enhetstype pakke 2 S01
Antall enheter i pakke 2 8
Pakke 2 Høyde 15,0 cm
Pakke 2 Bredde 15,0 cm
Pakke 2 Lengde 40,0 cm
Pakke 2 Vekt 2,657 kg
Bærekraftig
Produktets miljøstatus Green Premium miljømerket produkt
REACh-regelverk
print REACh-erklæring
EU RoHS-direktiv Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
print EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri Ja
Informasjon om RoHS-unntak
print Ja
Kinas RoHS-forskrift
print Kinas RoHS–erklæring
Miljøinformasjon
print Produktmiljøprofil
WEEE Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Garantiperiode
Garanti 18 months