Schneider-Electric
 
ABE7R16T370 Bilde- efo
ABE7R16T370
16 O, pot.fri, 2 C/O, rele 12mm
El-nummer El-nummer: 
4501981
EAN EAN: 
3389110705119
Schneider Electric
Karakteristikker
Teknisk informasjon
Produktspekter Modicon ABE7
Produkt eller type komponent Sub-base with plug-in electromechanical relay
Sub-base type Output sub-base
[Us] merkespenning 19 - 30 V i samsvar med IEC 61131-2
Antall kanaler 16
Komplementær
Supply voltage type DC
Produktkompatibilitet ABR7S37
Status LED 1 LED per kanal (grønn) kanalstatus
1 LED (grønn) POWER ON
Polaritetsfordeling Spenningsløs
Kortslutningsvern 1 A internal fuse, 5 x 20 mm, fast blow ( PLC slutten)
Festemetode Med klips ( 35 mm symmetrical DIN rail)
Med skruer ( solid plate with fixing kit)
Maks forsyningsstrøm 1 A
Spenningsfall på strømforsyningen sikring 0,3 V
[Ui] isolasjonsspenning 2000 V terminaler / monteringsskinnene
300 V spiral krets / kontaktkretser i samsvar med IEC 60947-1
[Uimp] Nominell impulsspenning 2,5 kV
Installasjonskategori II i samsvar med IEC 60664-1
Tiltrekkningsmoment 0,6 N.m med flat Ø 3,5 mm skrutrekker
Vekt 1,3 kg
Miljø
Produktsertifikater DNV
LROS (Lloyds register of shipping)
BV
CSA
GL
EAC
IP-grad IP2x i samsvar med IEC 60529
Glødetrådtest 750 °C i samsvar med IEC 60695-2-11
Støtmotstand 15 gn for 11 ms i samsvar med IEC 60068-2-27
Vibrasjonsmotstand 2 gn (f= 10…150 Hz) i samsvar med IEC 60068-2-6
Motstand mot elektrostatisk utladning 4 kV ( kontakt) nivå 3 i samsvar med IEC 61000-4-2
8 kV ( luft) nivå 3 i samsvar med IEC 61000-4-2
Motstand mot utstrålende felter 10 V/m ( 26000000…1000000000 Hz) i samsvar med IEC 61000-4-3 nivå 3
Motstand mot raske transienter 2 kV nivå 3 i samsvar med IEC 61000-4-4
Omgivelsestemperatur for drift −5…60 °C i samsvar med IEC 61131-2
Omgivende lufttemperatur for oppbevaring −40…80 °C i samsvar med IEC 61131-2
Forurensninggrad 2 i samsvar med IEC 60664-1
Forpakningsinformasjon
Enhetstype pakke 1 PCE
Antall enheter i pakke 1 1
Pakke 1 Høyde 8,5 cm
Pakke 1 Bredde 10,0 cm
Pakke 1 Vekt 29,2 cm
Package 1 Weight 1,181 kg
Enhetstype pakke 2 S03
Antall enheter i pakke 2 6
Pakke 2 Høyde 30,0 cm
Pakke 2 Bredde 30,0 cm
Pakke 2 Lengde 40,0 cm
Pakke 2 Vekt 7,557 kg
Bærekraftig
Produktets miljøstatus Green Premium miljømerket produkt
REACh-regelverk
print REACh-erklæring
REACh fri for SVHC Ja
EU RoHS-direktiv Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
print EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri Ja
Informasjon om RoHS-unntak
print Ja
Kinas RoHS-forskrift
print Kinas RoHS–erklæring
Miljøinformasjon
print Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus
print Informasjon om levetidsslutt
WEEE Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Garantiperiode
Garanti 18 months